As prensas de rebarbamento: flexíveis e eficiência energética
Com as prensas de coluna da série de prensas Reis Robotics lhe oferecemos mais de 30 diferentes modelos. Assim você usa soluções ideais e muitas vantagens - tanto para a operação manual como também automática:
- excelente precisão, rapidez e longa vida útil
- guias de colunas com pouca folga e armações de prensa resistentes à flexão garantem um corte preciso
- o rebarbamento e usinagem de diversos níveis em apenas uma fixação garante alta economia e rentabilidade
- a nova geração de unidades de comando DIALOG IV com operação touch intuitiva permite a criação, modificação, armazenamento e replicação rápida de programas dependentes de ferramenta
- o novo desenvolvimento de sistema servo-hidráulico da prensa de rebarbamento reduz o consumo de energia em até 60 por cento (dependente do cliente e componentes)
Equipamento básico da prensa de coluna
Cada uma das prensas de rebarbamento Reis está equipada com um pacote básico, que pode ser expandido aleatoriamente com um acessório opcional. O equipamento básico amigável ao usuário de uma prensa de coluna abrange:
- Porta de proteção elétrica automática no lado da operação
- Armário de distribuição na máquina (disposição à direita)
- Armário de consumíveis (disposição à esquerda) com todas as unidades de comando relevantes
- Interface USB para armazenar programas de usuário
- Unidade de comando de abaixador e cilindro 60 kN, 200 mm de curso
- Duas conexões com corrediça lateral no armário de consumíveis
- Soprador de limpeza de ferramenta no armário de consumíveis
- Furos para centragem de ferramentas
- Pintura RAL 7035
Variantes e pacotes de opcionais
A prensa de coluna está disponível em diferentes versões. Assim podemos atender de forma ideal as suas respectivas necessidades. As forças de prensagem estão entre 300 e 3.000 kN. Também a altura de montagem e as medidas da passagem das colunas variam de modelo para modelo. A prensa de rebarbamento está disponível na versão 4 colunas como também 3 colunas (opcionalmente atrás à direita/esquerda).
|
30 toneladas |
65 toneladas |
100 toneladas |
200 toneladas |
300 toneladas |
| SEP08-05 |
X |
|
|
|
|
| SEP10-07 |
X |
X |
|
|
|
| SEP13-07 |
X |
X |
X |
|
|
| SEP13-10 |
|
X |
X |
|
|
| SEP16-10 |
|
X |
X |
X |
|
| SEP22-12 |
|
|
X |
X |
X |
Opcionalmente estão à disposição também outros acessórios, por exemplo, um dispositivo de retirada com ajuste manual de altura, consoles de troca de ferramentas ou uma plataforma de trabalho. Informações mais detalhadas sobre as variantes e pacotes de opcionais você encontra na nossa folha de dados.