Escolha a sua localização:

País

Robôs móveis aumentam a produtividade

Robôs móveis são cada vez mais importantes na produção. Eles são empregáveis de forma flexível, se movem de forma autônoma pelo ambiente de trabalho e podem trabalhar lado a lado com o trabalhador. O KMR iiwa é a resposta da KUKA a esses novos requisitos. O auxiliador móvel mostra seus pontos fortes em especial na indústria eletrônica, na área de bens de consumo, bem como no ramo automotivo.

24 de abril de 2018


O robô móvel KMR iiwa tem capacidade CHR

No KMR iiwa trata-se de uma plataforma de robô autônoma, na qual está montado um KUKA LBR iiwa com capacidade CHR. Para a colaboração segura entre homem e robô existem scanners a laser na plataforma móvel e sensores de torque de articulação em cada eixo do robô. Uma outra vantagem para o usuário: A plataforma de robô autônoma pode ser operada com apenas um sistema de comando.

Plataforma de robô autônoma apoia colaboradores 

O KMR iiwa se move completamente sozinho. Também não são necessárias modificações estruturais dentro do pavilhão. Com isso o robô móvel é apropriado para todos os serviços de coleta e entrega, que até agora eram realizados predominantemente por pessoas. Além disso, ele pode ser usado para a equipagem de máquinas, para a troca de ferramentas em máquinas-ferramenta, para a automação laboratorial, sequenciamento de processos na indústria de semicondutores ou para a intralogística como, p.ex., o fornecimento de componentes à linha de montagem.
A plataforma de robô se move de forma autônoma pela área de trabalho.

O KMR iiwa traz a Industrie 4.0 para a fábrica

O robô autônomo torna a fábrica mais inteligente. Através da sua navegação livre e autônoma ele apoia de modo inteligente soluções de automação interligadas. Assim ele pode reagir de forma flexível a alterações no ambiente ou à tarefa de trabalho. Além disso, em função da sua conexão de rede, ele pode ser integrado perfeitamente em processos logísticos e de produção. Agora a KUKA coloca o robô móvel KMR iiwa na produção seriada. Dessa forma, a Industrie 4.0 torna-se cada vez mais real.