Escolha a sua localização:

País

A unidade de comando KR C5 da KUKA acelera o ritmo da produção automatizada

A alma de cada robô é a sua unidade de comando – e aqui os robôs da KUKA agora recebem uma inovação da qual podem se orgulhar: A nova unidade de comando de robô KR C5 para robôs industriais KUKA proporciona altíssimo desempenho com máxima economia.

16 de julho de 2020


Unidade de comando KR C5 da KUKA para mais possibilidades e máxima economia na utilização do robô

Compacta, de alta qualidade e com menor consumo de energia: com a nova unidade de comando para robôs industriais KUKA KR C5 e a respectiva unidade de comando para robôs de pequeno porte KR C5 micro, a KUKA eleva a produção automatizada a um novo patamar. A unidade de comando se integra perfeitamente em ambientes de TI e Cloud existentes e apoiará passo a passo todas as aplicações atuais – oferecendo, ao mesmo tempo, consideravelmente mais possibilidades e ainda melhores resultados. Assim, por exemplo, a KR C5 necessita de menos energia que a sua antecessora e, ao mesmo tempo, é consideravelmente mais compacta.
A unidade de comando KR C5 para robôs industriais KUKA otimiza a produção automatizada.

Dados simples se transformam em valiosas informações com a unidade de comando KR C5 da KUKA

Graças ao sistema de armário modular, o hardware da unidade de comando de robô KR C5 para robôs industriais KUKA é de vida longa e pronto para o futuro, e permite expansões de acordo com a necessidade. Os módulos de comando altamente integrados e compactos são de fácil operação e interligáveis com diversos produtos de software e serviços digitais. Um outro aspecto positivo: graças ao novo KUKA.DeviceConnector, a unidade de comando KR C5 da KUKA pode suprir os sistemas Cloud de forma simples com dados – mesmo sem hardware adicional.
A unidade de comando KR C5 da KUKA para desempenho eficaz com máxima economia.

O desenvolvimento próprio completo nos permite, entre outros, um nível totalmente novo em densidade de integração e possibilidades de otimização na unidade de comando KR C5 da KUKA. Um efeito positivo se evidencia na redução do tamanho das unidades de comando, mas também no menor consumo de energia e no incremento da qualidade.

Dietmar Steidl, Product Owner do KR C5 na KUKA

Fornecimento da unidade de comando KR C5 da KUKA com o comprovado KUKA.SystemSoftware

Andreas Knöpfle, Gerente de Portfolio da nova geração de unidades de comando, resume: "A série de unidades de comando KR C5 será a nova plataforma em nosso portfólio de automação da KUKA nos próximos anos. Ela permite a utilização ainda mais eficiente de robôs industriais em inúmeras áreas de aplicação." A nova unidade de comando KR C5 da KUKA será fornecida com o comprovado KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7). Além disso, haverá um grande âmbito de opções de unidades de comando para a integração em diversificadas instalações de produção. A KUKA já fornece a unidade de comando para robôs de pequeno porte KR C5 micro desde abril e, em outubro, seguirá a versão para robôs das baixas e altas capacidades de carga.