Robôs KUKA na microeletrônica

Ao todo, 25 robôs KUKA trabalham para a empresa Possehl Electronics na localidade de Niefern, próximo a Pforzheim, em Baden-Württemberg. Lá eles produzem caixas de conectores complexas para a direção elétrica em automóveis. 

17 de maio de 2017

O elemento central do sistema: três KR AGILUS inserem os componentes de forma precisa na máquina injetora.

Robôs industriais trabalham em três linhas com precisão de décimos de milímetros

Os robôs estão equipados, entre outros, com garras especiais. Isso possibilita uma preparação e carregamento com precisão de 0,1 milímetros da máquina injetora. Uma outra vantagem: tempos de ciclo muito curtos. Na fabricação de caixas de conectores complexas para a direção elétrica em automóveis, participam vários robôs de pequeno porte da série KR AGILUS, um robô KR 5 arc e vários robôs KUKA da faixa de média capacidade de carga. 

Desde 2013 a Possehl aposta na automação baseada em robô em três linhas de produção. Para isso, os conceitos de instalação e fabricação em Niefern foram padronizados. Um total de 25 robôs KUKA executam atividades clássicas de Pick & Place nas linhas de produção. O principal: seus movimentos são perfeitamente harmonizados e trabalham com extrema precisão.

Veja no vídeo, como 25 robôs KUKA trabalham em perfeita harmonia em três linhas de produção.

Robôs de pequeno porte são o elemento central do sistema

A preparação para o carregamento de uma máquina injetora ocorre através de dois robôs de pequeno porte KUKA do tipo KR 6 R900. Sua função: 52 peças estampadas devem ser posicionadas em curtíssimo tempo e com precisão de 0,1 milímetros em uma máquina injetora. Lá elas são processadas em seguida. 

Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies