KUKA lança nova geração da série KR QUANTEC

A KUKA repaginou sua série de produtos KR QUANTEC mais vendida até o momento. A nova geração pode ser encomendada a partir de janeiro, as primeiras entregas estão planejadas para abril de 2019. A série foi otimizada, entre outros, no que diz respeito a desempenho, rentabilidade e flexibilidade. 

17 de janeiro de 2019

Mais de 100.000 robôs da série KR QUANTEC foram fornecidos desde o lançamento em 2010. O motivo disso é, além da elevada confiabilidade, também o amplo espectro de aplicação único na concorrência do faz-tudo. Os robôs estão equipados com uma capacidade de carga de 120 até 300 kg para aplicações em quase todos os segmentos de mercado, por exemplo, para o ramo automotivo, a fundição, a área médica ou para tarefas de processamento e manuseio. Na repaginação da série KR QUANTEC foram incorporadas as experiências da KUKA do ramo dinâmico de automação. 

O resultado é uma solução confiável, versátil e eficiente da mais alta qualidade. Com um KR QUANTEC da nova geração os clientes já investem hoje no futuro da sua produção. 

Wolfgang Bildl, Gerente de Produtos responsável.

Flexibilidade crescente, redução dos custos, menores prazos de entrega

O portfólio da nova geração KR QUANTEC foi otimizado. Através de um design modular mais enxuto reduz-se, por exemplo, consideravelmente os prazos de entrega. "Ao mesmo tempo podemos oferecer aos nossos clientes robôs adequados, flexíveis, que representam um investimento seguro no futuro – entre outros, através da possibilidade de modernização da capacidade de carga em campo, da elevada variabilidade através de variantes especiais no portfólio ou otimizações técnicas como trajetos de parada reduzidos ou uma área de trabalho otimizada", diz Wolfgang Bildl.

O design repaginado leva, além disso, a um menor TCO (Total Cost of Ownership), uma vez que medidas de manutenção atuais são parcialmente suprimidas. Além disso, tempos parados e dispêndio de manutenção são minimizados, entre outros, por um novo conceito de cabos e de alimentação de energia, assim como um número reduzido de peças de reposição – palavra-chave design modular otimizado. Isso simultaneamente eleva a disponibilidade. Além disso, a colocação em funcionamento foi facilitada ainda mais.

Novos modos de movimento para qualidade de processo ideal

A nova geração da série KR QUANTEC está preparada para modos de movimento adicionais, os chamados "Motion Modes". Aqui trata-se de add-ons de software que, para determinados casos de aplicação, garantem um movimento ideal do robô. O "Path Mode" permite, por exemplo, um deslocamento de trajetória com maior exatidão e precisão, o "Dynamic Mode" uma maior velocidade e, consequentemente, um tempo de ciclo reduzido de gargalos em linhas de produção. Os primeiros Motion Modes devem estar disponíveis no segundo semestre de 2019 e podem ser facilmente implantados através da unidade de comando do robô. 
 
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies