O novo KR IONTEC da KUKA: Um robô KUKA para qualquer função na classe de capacidade de carga de 30 a 70 kg

A KUKA coloca uma nova série de produtos no mercado. O KR IONTEC segue o KR 60-3 e na classe de média capacidade de carga estabelece padrões no que se refere à flexibilidade. Além disso, ele pontua com a maior área de trabalho da sua classe e foi criado para o uso em mundos da produção clássica e digital.

15 de janeiro de 2020

A KUKA lança uma nova série de produtos na classe de capacidade de carga de 30 a 70 quilogramas – o KR IONTEC segue o KR 60-3

Seja no piso, na parede ou inclinado – o KR IONTEC pode ser usado em qualquer posição de montagem. Também a possibilidade de reconfiguração da capacidade de carga em um robô instalado de 30 para até 70 kg o torna altamente flexível. Além disso, o novo KR IONTEC dispõe de um raio de alcance de, no máximo, 3.100 mm acima da maior área de trabalho da sua classe. Além disso, a menor necessidade de espaço do robô, graças a uma área de ocupação 30 por cento menor e um contorno interferente 10 por cento mais esguio, permite um design de célula compacto.

Excelentes valores no Total Cost of Ownership (TCO)

Em sua classe o KR IONTEC oferece o menor dispêndio de manutenção. Graças ao reduzido consumo de energia, que resulta da técnica de acionamento melhorada e do peso próprio reduzido do robô, são reduzidos também os custos correntes. No que se refere ao TCO e à Life Cycle Efficiency, o novo KR IONTEC fornece excelentes valores. A disponibilidade técnica se encontra acima de 99 por cento e o Mean Time Between Failures em cerca de 400.000 horas de serviço.

Pronto para o mundo da produção do futuro

O KR IONTEC está pronto para o uso em mundos da produção clássica como também digital e está equipado com diversos Motion Modes. Através destes add-ons de software, o robô pode ser adaptado de forma flexível a diferentes processos de produção via pressionamento de botão: Por padrão, o Performance Mode provê elevado desempenho, dinâmica e eficiência. O Path Mode permite um deslocamento de trajetória exato, bem como exatidão e precisão absolutas. Com o Dynamic Mode é possível minimizar os tempos de ciclo. O KR IONTEC está disponível para encomenda a partir de janeiro de 2020. O fornecimento dos primeiros modelos está previsto para abril.
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies