O novo KR 4 AGILUS da KUKA: Desempenho compacto, sempre que necessário

Com o novo KR 4 AGILUS a KUKA fornece, a partir de outubro, um forte candidato para o primeiro lugar no ranking da robótica de pequeno porte. O robô compacto está configurado de forma ideal para a automação baseada em robô na produção eletrônica e para funções de manuseio em outros ramos.

7 de agosto de 2020

Possibilidades quase que ilimitadas na robótica de pequeno porte para a indústria eletrônica

Em pequenas células de automação, em ambientes de produção com espaço limitado, para cenários de utilização com elevados requisitos – o novo robô de pequeno porte KR 4 AGILUS da KUKA cumpre o que promete. As possibilidades para processos de produção automatizados são quase que ilimitadas com o novo modelo na classe de capacidade de carga até 4 kg – na indústria eletrônica, como também em muitos outros ramos. O robô pode ser instalado em qualquer posição: no piso, na parede ou no teto, em qualquer angulação.

Mais funções e possibilidades para a automação baseada em robô na produção eletrônica

O robô move cargas de até 4 kg de forma rápida e segura. Com o seu raio de alcance expandido de 600 mm ele dispõe de possibilidades de utilização ainda maiores – em comparação com gerações anteriores, a área de trabalho aumenta em quase 40 %. Ele proporciona máxima precisão em espaço extremamente limitado. O KR 4 AGILUS mostra o seu ponto forte na precisão de repetição e nos tempos de ciclo: com um desvio de, no máximo, 0,02 mm por passo de trabalho e um tempo de ciclo inferior a 0,4 segundos (no pequeno ciclo Adept), o robô assume uma posição de ponta. Além disso, ele requer pouca manutenção: ele atinge a vida útil máxima com um mínimo de dispêndio de serviço.
O KR 4 AGILUS da KUKA: Robótica de pequeno porte ideal para a indústria eletrônica

Com o novo robô de pequeno porte na classe de 4 kg fornecemos um verdadeiro 'ás', que é idealmente apropriado para muitas funções de automação – tanto na indústria eletrônica como também em muitos outros ramos.

Markus Hollfelder-Asam, Portfolio Manager na KUKA
Graças a uma ampla gama de interfaces é possível acoplar inúmeros equipamentos periféricos ao KR 4 AGILUS.

O KR 4 AGILUS enfrenta quase qualquer ambiente

Provido com o grau de proteção IP40, o KR 4 AGILUS está otimamente preparado, por exemplo, temperaturas entre 0 e 55 graus fazem parte da sua zona de conforto. A sua confiabilidade é comprovada pelo TÜV, o símbolo CE europeu bem como também a marca de homologação UL americana, sinalizam qualidade confiável. Os usuários do KR 4 AGILUS não precisam se preocupar com componentes sensíveis: protegido contra carga e descarga eletrostática (ESD) descontrolada, ele também é otimamente equipado para funções sensíveis.
O novo KR 4 AGILUS da KUKA: Desempenho compacto, sempre que necessário

Novíssima tecnologia de comando da KUKA

"Com o KR 4 AGILUS não apenas fechamos uma lacuna no portfólio da KUKA", diz Markus Hollfelder-Asam, Portfolio Manager na KUKA. "Com o novo robô de pequeno porte na classe de 4 kg fornecemos um verdadeiro 'ás', que é idealmente apropriado para muitas funções de automação – tanto na indústria eletrônica como também em muitos outros ramos." Graças a uma ampla gama de interfaces é possível acoplar inúmeros equipamentos periféricos com o KR 4 AGILUS e aumentar as possibilidades de utilização. E o melhor de tudo: o robô de pequeno porte inclui a mais nova tecnologia de comando da KUKA, a KR C5 micro com o novíssimo software de sistema KSS 8.7, a qual permite controlar e solucionar de forma ainda mais eficiente as funções.
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies