Ajudantes rápidos para a produção industrial: os novos robôs SCARA da KUKA

Com os novos robôs de braço articulado KR SCARA, a KUKA fornece ajudantes confiáveis para a produção industrial, que exercem seus pontos fortes, sobretudo, na montagem de pequenas peças, no manuseio de material ou em funções de teste. Ninguém se iguala aos robôs KUKA SCARA na classe de capacidade de carga até 6 kg.

23 de setembro de 2020

Os novos robôs de braço articulado horizontais KR SCARA da KUKA são ultracompactos e, ao mesmo tempo, maximamente econômicos. Com um raio de alcance de 500 ou 700 milímetros, um tempo de ciclo extremamente curto de apenas 0,36 ou 0,38 segundos e um preço atrativo, os KR SCARA são perfeitamente apropriados para expandir a automação com economia.

Robôs SCARA com máxima precisão de repetição e curtos tempos de ciclo

Graças ao design esguio e à alimentação de consumíveis integrada, o robô comprova em ambas as variantes a sua habilidade em inúmeras funções, como a montagem de pequenas peças, o manuseio de material ou em testes. A alimentação de consumíveis interna para ar, energia e dados não apenas torna o robô KUKA SCARA seguro na operação, mas também adaptável de forma inteligente para diversas funções.
Seguro e adaptável de forma inteligente: o novo KR SCARA da KUKA

O KR SCARA é feito sob medida para a eficiência de produção. Os modelos estão preparados para integrar de forma rápida e simples equipamentos periféricos, e podem ser usados para funções diversificadas.

Robert Fodor, Head of Platform Mechatronics Portfolio na KUKA

Os KUKA SCARA são altamente precisos e demandam pouca manutenção

Graças à alta eficiência, os robôs SCARA são ideais para a automação. O dispêndio mínimo de manutenção e a alta eficiência energética, com simultânea máxima disponibilidade, proporcionam um baixo Total Cost of Ownership (TCO). Equipado com facilidades inteligentes e em combinação com a mais recente geração da tecnologia de unidades de comando KR C5 micro, os ajudantes rápidos assumem as funções de forma segura e rápida. "Com o KUKA SCARA fornecemos um pacote completo até então único. Ele é leve e esguio e, ao mesmo tempo, rápido e forte. E isto a um preço atrativo, que se amortiza em um curtíssimo prazo", resume Robert Fodor.

Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies