KUKA Sunrise Cabinet

Mais eficaz, seguro, flexível e inteligente: o nosso KUKA Sunrise Cabinet é a unidade de comando do futuro.

A unidade de comando KUKA Sunrise Cabinet oferece tecnologia KUKA eficiente e confiável em forma de construção diminuta. A sua estrutura flexível e a possibilidade de expansão resultante disso fazem dela um multitalento. A quantidade de componentes de hardware, cabos e conectores foi consideravelmente reduzida e substituída por soluções baseadas em software. A unidade de comando robusta e de alta qualidade tem uma estrutura que requer pouca manutenção.

Visão geral das vantagens do KUKA Sunrise Cabinet

Versatilidade na aplicação

A unidade de comando é aplicável para todas as variantes de robôs de construção leve – para máxima flexibilidade, escalonabilidade, desempenho e abertura em um mínimo de espaço. A flexibilidade garante também o tamanho da unidade de comando, uma vez que ela pode ser instalada em um rack de 19" ou como equipamento individual.

Facilidade de utilização

Interface de usuário simples para a operação e diagnóstico através do KUKA SmartPAD com controle touch.

O faz-tudo

Controle de segurança, robô, lógico e de processo com processamento de sensor integrado: tudo está integrado em apenas uma unidade de comando para todo o sistema. 

A unidade de comando KUKA Sunrise Cabinet: equipada com a mais recente tecnologia

Dados e fatos sobre o KUKA Sunrise Cabinet

 
Processador Quadcore
Disco rígido HDD, SDD opcional
Interfaces USB, Ethernet, DVI-I
Grau de proteção IP 20

Dimensões

500 x 483 x 190 milímetros (L x A x P)
Peso 23 quilogramas
Tensão de conexão nominal AC 110 V - 230 V
Tolerância permitida da tensão nominal +/- 10%
Frequência de rede 50 Hz ± 1 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz
Fusível no lado da rede 2 x 16 A ação retardada
Temperatura ambiente (em funcionamento)  +5°C até +45°C
OK

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.