KUKA Unidade linear KL 1000-2

A KL 1000-2 é uma unidade linear KUKA independente montada no piso. Ela é operada como eixo adicional de um robô. O comando é realizado assim através da unidade de comando do robô respectiva.

Características e vantagens da KL 1000-2

  • Potente:
    A KL 1000-2 oferece uma variante adicional de alta velocidade para tarefas nas quais é exigida rapidez extrema e tempos de ciclo curtos.
  • Flexível:
    Trajetos de deslocamento longos ampliam enormemente o espaço de trabalho no que se refere ao raio de alcance do robô. As unidades lineares trabalham como eixo adicional, de forma que não é necessária uma unidade de comando adicional.
  • Versátil:
    Estão à disposição variantes de piso e de teto, bem como uma cobertura de proteção contra sujeira, para tarefas em ambientes inóspitos.
  • Exato quanto à posição:
    Até quatro robôs podem ser operados em um eixo linear. Assim, várias posições do robô no eixo linear possibilitam uma adaptação otimizada aos requisitos e espaços de trabalho existentes.
  • Produtivo:
    O movimento de peças ou ferramentas através de carros adicionais, com ou sem acionamento próprio (carro tender), contribui para a redução do tempo de ciclo.
  • Especial para cargas médias:
    A unidade linear KL 1000-2 é apropriada para robôs com uma capacidade de carga de 30 até 60 kg.

Comparação das variantes da KL 1000-2:

Kl 1000-2 KL 1000-2 S
Quantidade de carros de deslocamento máx. 4 4
Curso nominal máx. 30.200 mm 30.200 mm
Velocidade com capacidade de carga nominal 1,89 m/s 2,35 m/s
Precisão de repetição de posição menor que +- 0,02 mm menor que +- 0,02 mm
Número de eixos 1 1
Versão CV, C CV, C
Posição de montagem Piso, teto Piso, teto
Massa do carro de deslocamento 320 kg 320 kg
Capacidade de carga nominal 1000 kg 1000 kg
Massa suporte por metro 300 kg 300 kg
Curso nominal mín. 1.200 mm 1.200 mm
Escalonamento de curso nominal 500 mm 500 mm
Transferência de força Cremalheira Cremalheira

 

Áreas de aplicação da KL 1000-2

  • Manuseio e carregamento & descarregamento
  • Inserção, equipagem
  • Máquinas-ferramenta de usinagem
  • Outras operações de manuseio
  • Outras aplicações
  • Manuseio em outras máquinas
  • Máquinas de processamento de plásticos
  • Máquinas-ferramenta de conformação
  • Medir, testar e controlar
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies