KUKA Unidade linear KL 250-3

As unidades lineares como a KL 250-3 aumentam o espaço de trabalho e são apropriadas para as mais diversas faixas de aplicação. O controle está integrado na unidade de comando do robô.

As unidades lineares KUKA são unidades de movimento translatórias. Elas são usadas para aumentar o espaço de trabalho. Além disso, elas também podem mover peças ou ferramentas na área de trabalho dos robôs, por exemplo, na equipagem de várias máquinas ou dispositivos, o comissionamento a partir de fileiras de paletes, o trabalho em grandes componentes e assim por diante.

O controle da unidade linear está integrado como um eixo matematicamente acoplado na unidade de comando do robô. Assim não é necessária outra unidade de comando.

Dados e versões da KL 250-3

Capacidade de carga 300 kg
 Carregamento de massa por metro  175 kg
Precisão de repetição +/- 0,02 mm
Posições de montagem Piso
Velocidade 1,41 m/s
Grau de proteção IP 64

Faixas de aplicação da unidade linear KL 250-3

A KL 250-3 é especialmente apropriada para essas faixas de aplicação: 

  • Manuseio, carregamento & descarregamento 
  • Outras operações de manuseio 
  • Solda e brasagem
  • Máquinas para fundição de metais sob pressão, sistemas de fundição 
  • Máquinas de processamento de plásticos 
  • Inserção, equipagem
  • Sistemas de forja 
  • Máquinas-ferramenta de conformação 
  • Máquinas-ferramenta de usinagem
  • Manuseio em outras máquinas 
  • Medir, testar e controlar
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies