KUKA Unidade linear KL 3000
Garanta um máximo em produtividade em toda a linha: As unidades lineares KUKA permitem o aumento dos espaços de trabalho e consequentemente o raio de ação dos seus robôs KUKA.
Além do aumento dos espaços de trabalho beneficie-se de uma outra vantagem decisiva: as unidades lineares trabalham como eixo adicional integrado – não é necessária uma unidade de comando adicional. Como resultado você economiza tempo e custos.
As vantagens da KL 3000
Flexível e de londo alcance
Nas cargas pesadas de até 1.000 quilogramas aposte na unidade linear KL 3000 da KUKA: longos trajetos de deslocamento de até 30 metros (em seções de 1,0 metro) ampliam enormemente o espaço de trabalho no que se refere ao raio de alcance do robô. Consequentemente o robô pode assumir mais tarefas, e com isso você economiza equipamentos adicionais.
As vantagens: mais possibilidades e menos custos.
Produtivo e exato quanto à posição
Aumente a sua produção: Com carros de deslocamento é possível operar até dois robôs na KL 3000. Assim, várias posições do robô no eixo linear possibilitam um direcionamento otimizado a requisitos e espaços de trabalho existentes. Se as peças ou ferramentas forem movidas com carros adicionais (carros tender), os tempos de ciclo podem ser reduzidos ainda mais.
As vantagens: maior produtividade e excelentes resultados de processo.
Versátil e forte
Perfeitamente equipado para o manuseio de peças pesadas em trechos longos: a KL 3000 está disponível na posição de montagem no piso. Para tarefas em ambientes inóspitos está disponível, além disso, uma cobertura de proteção contra sujeira. Assim você pode estar seguro que a sua instalação opera sem problema a toda hora.
As vantagens: máxima confiabilidade e longa vida útil.
Áreas de aplicação da unidade linear KL 3000
- Manuseio, carregamento & descarregamento
- Máquinas de processamento de plásticos
- Máquinas-ferramenta de usinagem
- Outras operações de manuseio
- Inserção, equipagem
- Manuseio em outras máquinas
- Máquinas para fundição de metais sob pressão, sistemas de fundição
- Máquinas-ferramenta de conformação
- Medir, testar e controlar