Draaitafels

Posicionadores KUKA

A KUKA oferece um amplo portfólio de posicionadores com capacidades de carga de 250 até 12.000 quilogramas. De acordo com a tarefa de produção e peça você encontra a solução ideal para cada aplicação como, por exemplo, na solda com gás de proteção, solda ponto ou na usinagem de metais.

Os posicionadores KUKA lhe oferecem as seguintes vantagens:

  • Acionamentos altamente dinâmicos com torque máximo proporcionam os mais curtos tempos de ciclo.
  • O uso de componentes comprovados da robótica, como redutores e motores, garante uma alta disponibilidade e segurança, bem como uma qualidade constante mesmo após longa utilização.
  • Graças à tecnologia de controle da KUKA, os posicionadores são de fácil programação e operação.
  • A máxima precisão e exatidão de posicionamento garantem máxima qualidade na fabricação e produção.
  • A KUKA oferece para todos os posicionadores alimentações de energia opcionais que garantem uma integração simples, rápida e segura, bem como uma longa vida útil.
  • Por meio do KUKA.Sim é possível realizar simulações completas e simples.
Dependendo das propriedades dos seus componentes e dos requisitos individuais da tarefa de fabricação, da capacidade de carga e da quantidade das estações, estão disponíveis posicionadores específicos de cliente mediante consulta. 

Encontre aqui o posicionador KUKA apropriado para você:


Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies