Variantes da célula de robô KUKA flexibleCELL arc

A KUKA flexibleCELL arc está disponível com pacotes padrão modulares versáteis e opções de automação sob medida. Descubra as variantes pré-confeccionadas e de utilização imediata das células KUKA flexibleCELL na área da solda com gás de proteção.

KUKA flexibleCELL arc KP1 com posicionador rotativo

Essa variante de célula de robô KUKA flexibleCELL arc é equipada com um posicionador rotativo automático. A capacidade de carga do posicionador pode ser executada entre 500 e 2.000 quilos por lado. Através do carregamento e descarregamento com tempo de ciclo paralelo, a KUKA flexibleCELL arc KP1 se apropria para volumes de produção maiores de componentes, que não precisam ser reorientados durante o processo de solda. A rotação automática da mesa permite a equipagem simultânea de várias estações.

Exemplo de configuração com um robô e posicionador KP1-MB

KUKA flexibleCELL arc KP1 HC com posicionador inversor de 1 eixo

Essa variante de célula KUKA flexibleCELL arc é equipada com dois posicionadores inversores automáticos de 1 eixo KP1-HC. A capacidade de carga do posicionador pode ser executada entre 250 até 4.000 quilos. Com duas estações de carregamento, essa célula de robô é especialmente apropriada para volumes de produção pequenos até médios de componentes, que precisam ser reorientados várias vezes durante o processo de solda.
Exemplo de configuração com um robô KR JET e dois posicionadores KP1-HC

KUKA flexibleCELL arc DKP 400 com posicionador de giro-inclinação

A célula KUKA flexibleCELL arc DKP 400 é equipada com dois posicionadores de giro-inclinação automáticos com capacidade de carga de 400 quilos. O eixo basculante bascula cerca de 90 graus e o eixo rotativo vertical gira cerca de 190 graus. Com duas estações de carregamento e a alta flexibilidade através de dois graus de liberdade, essa célula de robô é especialmente apropriada para volumes de produção pequenos até médios de componentes complexos, que precisam ser reorientados várias vezes durante o processo de solda.
Exemplo de configuração com um robô e dois posicionadores de giro-inclinação

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H com posicionador inversor de 3 eixos 

A célula de robô KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H é equipada com um posicionador inversor horizontal automático de 3 eixos KP3 V2H. A capacidade de carga do posicionador pode ser executada entre 500 e 1.000 quilos por lado, bem como diversos comprimentos de ponta e raios de giro. Através do carregamento e descarregamento com tempo de ciclo paralelo, a variante de célula é apropriada para volumes de produção maiores de componentes complexos, que devem ser reorientados várias vezes durante o processo de solda.
Exemplo de configuração com um robô e um posicionador KP3-V2H

KUKA flexibleCELL arc KP3 H2H com posicionador inversor de 3 eixos

Essa variante da célula KUKA flexibleCELL arc é equipada com um posicionador inversor vertical automático de 3 eixos KP3 H2H. A capacidade de carga do posicionador pode ser executada entre 500 e 1.000 quilos por lado, com diversos comprimentos de ponta e raios de giro. Através do carregamento e descarregamento com tempo de ciclo paralelo, essa célula de robô é apropriada para volumes de produção maiores de componentes complexos, que devem ser reorientados várias vezes durante o processo de solda.
Exemplo de configuração com um robô e um posicionador KP3-H2H

KUKA flexibleCELL arc KP5 com posicionador de giro-inclinação de 5 eixos

A célula de robô KUKA flexibleCELL arc KP5 é equipada com um posicionador de giro-inclinação automático de 5 eixos. A capacidade de carga do posicionador pode ser executada entre 500 e 1.000 quilos por lado. Através do carregamento e descarregamento com tempo de ciclo paralelo, a célula de solda com gás de proteção é apropriada para volumes de produção maiores de componentes complexos que, devido às posições dos cordões de solda e da acessibilidade, devem ser reorientados várias vezes durante o processo de solda.
Exemplo de configuração com um robô e um posicionador de 5 eixos

KUKA flexibleCELL arc KP3 V2H COMPACT com posicionador inversor de 3 eixos

Essa célula de robô é equipada com um posicionador inversor automático de 3 eixos KP3 V2H. A capacidade de carga do posicionador pode ser executada entre 500 e 1.000 quilos por lado. A célula completa, a periferia completa como a unidade de comando do robô e de célula, bem como o equipamento de solda, estão montados sobre um quadro básico único. A célula completa pode ser transportada com uma empilhadeira ou um caminhão e, portanto, é de uso altamente flexível. A célula de robô é provida de um teto. Está prevista uma conexão central para a conexão de uma exaustão por parte do cliente. A área de carregamento é protegida com um portão de correr. Através do carregamento e descarregamento com tempo de ciclo paralelo, essa variante da KUKA flexibleCELL arc é apropriada para volumes de produção maiores de componentes complexos, que devem ser reorientados várias vezes durante o processo de solda.
Exemplo de configuração com um robô e um posicionador KP3-V2H
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies