Solda a laser com a KUKA flexibleCELL laser

O multitalento entre as células de robô chama-se KUKA flexibleCELL laser. Ela pode ser equipada com as mais diferentes unidades de posicionamento e, por isso, oferece máxima flexibilidade para processos de solda a laser individuais.

Perfeitamente harmonizado aos seus requisitos de fabricação

A célula de robô pré-confeccionada e com capacidade de uso imediato, KUKA flexibleCELL laser, pode ser adaptada de forma ideal aos seus requisitos individuais à automação de solda. Ela pode ser equipada com diversas unidades de posicionamento e diversas opções de hardware e de software. Graças a estas vantagens a KUKA flexibleCELL laser torna a automação da solda a laser mais fácil do que nunca.

Pacotes de tecnologia sob medida para toda necessidade

Nós equipamos a sua célula de robô KUKA flexibleCELL laser com pacotes de tecnologia – sob medida para o seus requisitos de laser individuais como solda a laser, a solda por deposição a laser (Cladding), solda híbrida a laser, brasagem a laser, corte a laser e outras tecnologias a laser.

KUKA flexibleCELL laser: nossa solução completa individual

A célula de robô KUKA flexibleCELL laser combina processamento de materiais a laser baseado em robô com soluções de portal. Baseada em seus próprios requisitos de fabricação, a KUKA seleciona a solução de automação ideal do maior portfolio do mundo de cinemáticas de robô e de portal para a sua aplicação de solda a laser.

O posicionador ideal para a sua automação de solda

O grande número de posicionadores KUKA permite uma orientação ideal dos seus componentes – tanto para o carregamento e descarregamento, como também para o processamento com o laser na célula de robô KUKA flexibleCELL laser. Na seleção do posicionador ideal você pode recorrer a um grande espectro. De acordo com o grau de automação desejado ou necessário estão à sua disposição diversas opções: do posicionador padronizado até o posicionador específico de cliente e de aplicação.


OK

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.