Escolha a sua localização:

País

lasrobot

KUKA flexibleCUBE: a célula de solda compacta

Com a flexibleCUBE a KUKA oferece uma célula de solda compacta e padronizada com opções de automação personalizadas e, consequentemente, soluções ideais para os elevados requisitos da moderna automação de solda.


KUKA flexibleCUBE: automação de solda padronizada com caráter individual 

A KUKA flexibleCUBE reúne as vantagens de uma célula pré-confeccionada - ou seja, alta disponibilidade e curtos prazos de fornecimento - com possibilidades singulares para a adaptação e atualização da instalação. Através de um planejamento objetivo e componentes perfeitamente harmonizados entre si, a KUKA flexibleCUBE pode ser adaptada individual e continuamente a qualquer processo de produção - independente de se tratar de um ingresso na automação de solda ou de uma expansão de sistemas de automação existentes.

 

Object moved

Object moved to here.

Descubra as vantagens da KUKA flexibleCUBE


Segurança de investimento

Graças à concepção modular, a KUKA flexibleCUBE pode ser reconfigurada ou atualizada a qualquer hora e adaptada de modo flexível a modificações no ambiente de fabricação.

Compatível com a Industrie 4.0

Todos os componentes da KUKA flexibleCUBE são integráveis entre si e usam a mais recente tecnologia de robô e de comando - idealmente equipada para os requisitos do futuro.

Fácil de usar

Tarefas de solda complexas podem ser solucionadas de forma simples através de um painel de operação intuitivo diretamente na célula.

De baixa manutenção

A KUKA flexibleCUBE requer um baixo dispêndio de manutenção e proporciona uma produção estável.

KUKA flexibleCUBE: a célula de robô modular para aplicações de solda funciona assim

Produção com a KUKA flexibleCUBE e tecnologia de solda TIG

KUKA flexibleCUBE arc: Multitalento na solda com gás de proteção

A KUKA oferece a célula de solda KUKA flexibleCUBE arc modular em especial para a área da solda com gás de proteção. Ela está disponível pré-confeccionada em diversas variantes padrão e pronta para o uso. Equipada com inúmeras opções de hardware e software, a KUKA flexibleCUBE arc pode ser harmonizada idealmente para qualquer volume de produção e os mais diferentes requisitos de solda. Além disso, a célula é combinável com diversas unidades de posicionamento e é compatível com equipamentos de solda comprovados de fabricantes líderes. Assim, a KUKA flexibleCUBE arc é a solução ideal para a solda automatizada com gás de proteção.

Variantes do KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 com posicionador rotativo DP-100 M

    • Para componentes até 100 kg, que não precisam ser reorientados 

    • Posicionador rotativo para carregamento e descarregamento simultâneo com o processo de solda dentro da célula

    • Travamento mecânico da mesa contra interrupções indesejadas

    • Giro da mesa manualmente em 4-5 segundos após o processo de solda executado

    Maiores informações na nossa brochura.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 com posicionador rotativo DP-250 M

    • Para componentes até 250 kg, que não precisam ser reorientados

    • Posicionador rotativo para carregamento e descarregamento simultâneo com o processo de solda dentro da célula

    • Travamento mecânico da mesa contra interrupções indesejadas

    • Giro da mesa com assistência pneumática de impulso em 3-4 segundos

    Maiores informações na nossa brochura.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP com posicionador rotativo DP-250 A

    • Para componentes até 250 kg, que não precisam ser reorientados 

    • Posicionador rotativo para carregamento e descarregamento simultâneo com o processo de solda dentro da célula

    • Giro da mesa automaticamente em cerca de 3 segundos após liberação

    • Barreira de luz para a segurança do operador

    Maiores informações na nossa brochura.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 com posicionador de giro-inclinação duplo D-DK-400

    • Para componentes mais complexos até 400 kg com cordões de solda de difícil acesso, que precisam ser reorientados várias vezes 

    • Carregamento e descarregamento de um posicionador simultaneamente com o processo de solda dentro da célula

    • Giro da mesa automaticamente em cerca de 4 segundos

    • Barreira de luz para a segurança do operador

    Maiores informações na nossa brochura.