Soluções de sistema para a indústria aeroespacial
A KUKA lhe oferece soluções de sistema integradas para a indústria Aerospace, que são feitas sob medida para os seus requisitos. A nossa experiência no desenvolvimento de linhas de produção, o nosso know-how na integração de sistemas e o nosso abrangente portfolio de tecnologia proporcionam máxima eficiência de processo.
Engenharia de processo KUKA Aerospace
A KUKA desenvolve um processo de montagem baseado no princípio da linha de montagem industrial, próprio para as necessidades do ramo Aerospace. Esse método de montagem permite uma especificação e precisão de repetição maior.
Para isso lhe fornecemos todos os dispositivos e sistemas automáticos que são necessários para a montagem estrutural (seção da fuselagem, asa, VTP, HTP etc.). Com essa solução de sistema os seus resultados serão mais precisos, a junção dos componentes será mais simples e a eficiência de todo o processo de montagem será mais eficiente.
Soluções de sistema para Aerospace da KUKA
A KUKA lhe fornece todos os sistemas que você necessita para a construção das respectivas estruturas de avião – do casco e das seções da fuselagem até as caixas de asa. Na cadeia de agregação de valor da construção de aviões um componente passa por várias estações de montagem:
- Na estação de pré-montagem primeiramente são fixadas as diferentes peças de montagem (stringers, frames, clips etc.) na área da "pele" da fuselagem. Essa estação de pré-montagem consiste principalmente de um dispositivo de montagem. Dependendo do passo de processo esse dispositivo pode ser incrementado ou decrementado com dispositivos menores e, portanto, configurado de forma flexível para a montagem das peças de montagem. Assim surge um componente modular.
- Como próximo passo de processo o componente modular normalmente é levado a uma estação de rebitagem automática. Essa estação pode ser um sistema de rebitagem tradicional pesado ou um sistema de rebitagem robotizado altamente flexível com o respectivo efetor final rebitador. O componente modular é posicionado e fixado precisamente no sistema de rebitagem. Através de efetores finais os furos são feitos com precisão e fechados com rebites. Aqui são processados diversos tipos de rebite como, por exemplo, rebites maciços, rebites cegos e de repuxo (uniões rebitadas em duas partes).
- Como próximo passo de processo o componente modular é transportado para uma estação de complementação. Lá são executados os trabalhos restantes. Em seguida, o componente é submetido a um abrangente controle da qualidade.
As nossas soluções de sistema proporcionam máxima precisão na construção de componentes estruturais. Na concepção das soluções de sistema, na KUKA é dada uma atenção especial para que a solução corresponda aos elevados requisitos ergonômicos do ramo aeroespacial na montagem de componentes de avião.
KUKA Aerospace Tooling: dispositivos para a indústria aeroespacial
No desenvolvimento das nossas soluções de sistema concebemos o dispositivo apropriado para cada processo de montagem na construção de aviões – sob a observação do layout da linha de produção e do grau de automação desejado. São utilizados dispositivos com os quais os componentes estruturais como caixas de asa, cascos parciais ou também seções possam ser apanhados, posicionados e fixados. Os dispositivos formam a base para que funções como manuseio, furação-rebitagem e aplicação de vedantes possam ser executadas em um processo totalmente automatizado.
A KUKA lhe oferece soluções de dispositivos individuais, que estão perfeitamente harmonizadas às suas respectivas necessidades.
Visão geral dos serviços KUKA para dispositivos na indústria aeroespacial:
- Design (concepção, projeto)
- Cálculo estático (cálculo FEM)
- Construção e instalação
- Linhas de dispositivos prontas para o uso
- Soluções de transporte (correias de transporte e trolleys)
- Dispositivos auxiliares (tesouras de contornos, alavancas de fixação etc.)
- Estações de trabalho completas
Soluções de automação da KUKA Aerospace
A Industrie 4.0 é de máxima importância para a indústria aeroespacial. Por isso, a KUKA faz o maior esforço para desenvolver continuamente soluções de automação sustentáveis na área Aerospace – em especial as soluções automatizadas de furação e rebitagem.
Conceitos de automação da KUKA oferecem soluções precisas e eficientes conforme o pedido do cliente, para taxas de produção otimizadas e qualidade superior. Como resposta às mudanças demográficas oferecemos sistemas integrados sob consideração da colaboração homem-robô (CHR).
Soluções de sistema para a indústria aeroespacial: suas vantagens
A nossa experiência na automação de linhas de produção e na integração de sistemas com um portfolio das mais recentes tecnologias faz da KUKA o seu parceiro ideal. As nossas soluções de sistema na colaboração homem-robô (CHR) têm os seguintes efeitos sobre a sua produção:
- Maiores taxas de produção com simultânea redução de custos de produção
- Otimização da produtividade, segurança do trabalho e eficiência de processo
- Economia de espaço e redução da pegada ecológica
- Minimização dos passos de processo necessários
- Soluções de sistema compatíveis com a colaboração homem-robô (CHR)
- Mobilidade como fator-chave para soluções de produção flexíveis (Industrie 4.0)