Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
KUKA cell4_cleaner/primer
Célula de robô de estrutura modular para a preparação de processos de colagem por meio de aplicação de alta precisão de material Primer ou de limpeza.
Célula de fabricação muito compacta e flexível para a aplicação automatizada de Cleaner ou Primer
Dosagem de alta precisão dos mais diferentes materiais por meio de bombas de membrana, bem como dimensões flexíveis de feltro em comprimento e bitola – a célula KUKA cell4_cleaner/primer convence como solução econômica para o pré-tratamento de superfícies de materialcomo vidro, metal ou plástico antes da colagem ou pintura. Graças ao seu conceito modular com inúmeras opções de automação, ela pode ser facilmente configurada em uma solução sob medida para clientes no setor Tier 1.
Célula de produção com design modular para maior eficiência em aplicações de Cleaner ou Primer
Integração simples
Equipamento de processo completo já incluído – preparado para suportes de peças do cliente e exaustão
Integração simples em uma linha maior através de sistemas de BUS padrão
PLC de segurança já incluído
Muitos materiais de Cleaner e Primer já testados e disponíveis
Armário de dosagem e recipiente de resíduos compatível com sistemas de exaustão externos
Manutenção amigável ao usuário
Todas as peças condutoras de consumíveis como bomba ou mangueiras em material antiaderente e com alta resistência química
Excelente acessibilidade dos componentes de dosagem através de uma remoção
Funções automáticas de lavagem configuráveis através do KUKA smartPAD
Recipiente para feltros usados de fácil esvaziamento
Inclusive Remote Support
Design de célula flexível
Diversas opções para alimentação de peças de acordo com a necessidade – seja mesa, mesa giratória ou esteira transportadora.
Construída para diversos consumíveis de limpeza e agentes adesivos
Montagem em um quadro básico comum para o transporte simples com empilhadeira ou caminhão
Sem necessidade de uso de tanques de pressão
Variantes da célula de Cleaner ou célula de Primer
A solução ideal para todos os requisitos: de acordo com a versão, as células de produção modulares são equipadas com um posicionador apropriado ou com um dispositivo para uma alimentação de peças por parte do cliente, p.ex., através de uma esteira transportadora.
KUKA cell4_cleaner/primer com mesa giratória manual de 1 eixo
Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.