KUKA cell4_loading modular
A célula de manuseio automatizada oferece uma solução extremamente econômica para o carregamento e descarregamento de máquinas-ferramenta.
A célula de carregamento e descarregamento KUKA é de rápida disponibilização e graças às suas inúmeras opções de hardware e software, ela pode ser facilmente configurada em uma solução individualizada na área de Loading/Unloading. A célula de robô pode, p.ex., alimentar máquinas CNC, máquinas de solda por fricção, máquinas de medição ou injetoras e, portanto, é apropriada sobretudo para clientes dos setores Automotive, Tier 1 e General Industry.
Célula de robô para o carregamento e descarregamento de máquinas-ferramenta
A célula de manuseio automatizada consiste em um robô KUKA com garra (KR QUANTEC), duas esteiras de alimentação acumuladoras para peças individuais, um transportador de esteira articulada para peças prontas e uma caixa de componentes de refugo, que pode ser retirada através de uma porta de proteção separada. Um encapsulamento de proteção protege a célula contra o acesso não autorizado.
KUKA cell4_loading modular com posicionador de 1 eixo e um robô de manuseio
A área de inserção da célula é provida de uma cortina de luz, de forma que cargas maiores podem ser carregadas e descarregadas de forma simples com um dispositivo de elevação:
- Um robô KR QUANTEC incl. unidade de comando do robô
- Posicionador KP1A de 1 eixo com dois braços de montagem para a montagem por parte do cliente com dimensões máximas de 2000 mm x 800 mm
- Software de aplicação KUKA.GripperTeche KUKA.SafeOperation
- Equipamento opcional com um portão de correr para área de inserção com economia de espaço
- Proteção contra acesso por trás assegurada idealmente por um scanner a laser
Outros detalhes, bem como escopo de fornecimento, você encontra no flyer.

KUKA cell4_loading modular com conceito de logística flexível e um robô de manuseio
A solução para o carregamento e descarregamento automático de máquinas de solda por fricção e de solda Magnetarc
- Um robô KR QUANTEC incl. unidade de comando do robô
- Garra tripla para o carregamento e descarregamento de componentes otimizado quanto ao tempo de ciclo
- Software de aplicação KUKA.GripperTech e KUKA.SafeOperation
- Estruturação de layout flexível
- Módulos opcionais para leitura DMC, gravação DMC ou uma gaveta tipo eclusa para componentes SPC
- Amplo sortimento de técnicas de transporte como transportadores de cinta, corrente, paletes e rolos de acumulação, transporte de pequenos contentores etc.
Outros detalhes, bem como escopo de fornecimento, você encontra no flyer.