Escolha a sua localização:

País

KUKA cell4_premachining

Célula de robô compacta e estrutura modular para o retrabalho econômico como rebarbamento, corte, fresagem, ou trabalhos de limpeza e de esmerilhamento em diferentes componentes e materiais.


Célula de robô KUKA para rebarbamento com muitas opções para a adaptação individual

Seja como célula de rebarbamento, célula de fresagem ou célula de esmerilhamento: a célula de fabricação KUKA cell4_premachining une desempenho e qualidade com máxima flexibilidade e facilidade de operação. A célula padrão pode ser customizada através de pacotes versáteis e modulares e opções de automação, para soluções sob medida na área da tecnologia de rebarbamento. 

Graças aos quadros básicos compatíveis com empilhadeira, as células são transportáveis e podem ser realocadas rapidamente e integradas em produções existentes.

Célula de rebarbamento KUKA para máxima eficiência com dispêndio mínimo de integração

  • Extremamente econômica

    Padrões uniformes para um ambiente de produção perfeitamente harmonizado e global, bem como custos de serviço reduzidos de forma sustentável
  • Posição de usinagem ideal

    Módulo giratório para alinhamento ideal das peças à ferramenta de usinagem e posição estável e reproduzível, graças à cinemática de robô rígida
  • Fuso de motor potente

    Fuso de motor compacto para influência simples dos parâmetros de usinagem, graças à integração direta na unidade de comando do robô
  • Robô de usinagem potente 

    Alta compacidade de todos os comprimentos de eixo móveis para pequenas introduções de momentos nos mancais

Pacote de software: além de rebarbar, o robô também pode carregar

O pacote de tecnologia KUKA Milling garante uma coordenação ideal de robô, posicionador e fuso do motor.

Retrabalhos eficientes com célula de usinagem KUKA

Os componentes principais da KUKA cell4_premachining são:
  • Um KR QUANTEC nano incl. unidade de comando do robô
  • Software de aplicação KUKA Milling
  • Fuso de motor potente, bem como um trocador de ferramentas 13x
  • Posicionador de 3 eixos KP3-V2V-3 KUKA

Além disso, existem outras opções 
como, p.ex., um transportador de rebarba ou dispositivos específicos de componentes.

 

Outros detalhes, bem como escopo de fornecimento, você encontra no flyer.
Célula de usinagem KUKA cell4_premachining

Nós usamos cookies

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies