Solução de solda econômica: célula de robô para solda ponto com sistema modular inteligente
Pré-confeccionada e pronta para o uso: A célula modular KUKA cell4_spot está disponível rapidamente e é facilmente integrável. Graças às inúmeras opções de hardware e software individualmente configuráveis e expansíveis – ela é perfeitamente adaptada ao seu volume de produção e seus requisitos específicos com excelente relação de custo-benefício.
Expansível e escalonável: variantes da célula de fabricação KUKA para solda por resistência
De acordo com o tamanho e forma dos componentes, a célula de solda ponto está disponível em diferentes variantes e, se necessário, pode ser expandida por meio de um módulo de expansão opcional – por exemplo, para processos estacionários adicionais ou com aplicações de solda ponto adicionais para taxas de ciclo superiores.
KUKA cell4_spot large: Projetado para soldagem por pontos de componentes de aço
Tipo de célula |
KP3-V2H
single KR
|
KP3-V2H
single KR
|
KP3-V2H
dual KR
|
KP3-V2H
dual KR
|
Comprimento |
10.000 mm
|
Largura |
5.700 mm
|
8.550 mm |
5.700 mm
|
8.550 mm |
Altura |
2.200 mm
|
2.800 mm
|
2.200 mm
|
2.800 mm
|
Layout da célula:
Porta de manutenção
Módulo de extensão |
esquerda
---
|
esquerda
direita |
esquerda
---
|
esquerda
direita |
Robot
|
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
Robot
|
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
Posicionador |
KP3-V2H1000 R800 L2600
|
Área de inserção
|
cortina de luz, scanner a laser |
Equipamento de soldagem
|
1 x KUKA Caixa de solda com Bosch Timer |
2 x KUKA Caixa de solda com Bosch Timer |
Pacote de software de aplicação
|
1 x KUKA.ServoGun Basic
1 x KUKA.EqualizingTech |
2 x KUKA.ServoGun Basic
2 x KUKA.EqualizingTech |
White Paper: Soldar alumínio? Sem problemas! Pontuar agora na produção para a eletromobilidade.
O alumínio exerce um papel importante na eletromobilidade devido à combinação ideal de leveza e resistência. Em procedimentos de solda e junção o alumínio coloca elevados requisitos às tecnologias utilizadas. Com o abrangente know-how de processo e os produtos apropriados, a KUKA lhe prepara para a transformação tecnológica em direção à eletromobilidade. No exemplo do compartimento de baterias fica claro como robôs possibilitam a fabricação de componentes de alumínio no mais alto nível de qualidade.