Máxima segurança de laser com o KUKA LaserSpy®

Proteção perfeita contra raios laser: o KUKA LaserSpy® é um sensor de segurança de laser certificado pelo TÜV, que monitora a sua parede de proteção contra laser eletrônica e ativamente. Os raios que escapam são bloqueados ainda antes de poderem causar um dano – para a máxima segurança possível do laser do seu sistema e colaboradores.

Decisivo para a segurança do laser de sistemas é a durabilidade em caso de uma falha. Uma possibilidade de realizar as normas de segurança exigidas para isso é uma parede de proteção eletronicamente ativa. Para isso, a KUKA desenvolveu o sensor de segurança LaserSpy®. Ele é de montagem rápida e operação simples. Prepare os seus sistemas para uma maior performance do laser.

O KUKA LaserSpy® funciona assim

O LaserSpy® é um sensor óptico que monitora o espaço intermediário à prova de luz de uma parede de proteção de painéis de parede dupla. Lá ele pode detectar radiação laser contínua ou pulsada na faixa de comprimento de onda próximo ao infravermelho (NIR) (820 até 1.100 nanômetros) e agir de acordo.

Cada sensor consiste em vários detectores que estão dispostos em círculo em volta de um núcleo. Com o LaserSpy® é possível monitorar uma área de 3,5 metros em qualquer direção. Assim, um sensor é suficiente para proteger também elementos de grande área.

Como o LaserSpy® protege em caso crítico?

  • Um raio laser transpassa a primeira parede. O LaserSpy® altamente sensível mede a radiação entrando.
  • Antes que o raio laser penetre a parede de proteção externa, o LaserSpy® abre o circuito de segurança.
  • Através da fonte de raio o LaserSpy® desliga o circuito de desligamento de emergência.
  • O LaserSpy® reage tão rápido que, mesmo em grandes potências de laser, são suficientes paredes duplas finas com uma distância de cerca de 35 milímetros.

 

O resultado: a segurança de laser do sistema e dos operadores está assegurada a toda hora.

O KUKA LaserSpy® atende as mais altas normas de segurança

 EN ISO 13849-2:2008

Categoria 4/Performance Level (PL) e

PFH=1,912e-9/h em duração de uso de 15 anos
 IEC 61508:2001 Nível de integridade de segurança 2 (SIL 2) em duração de uso de 15 anos
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (classificação do auto-monitoramento)
O LaserSpy® proporciona uma maior segurança de laser em células de solda.

Beneficie-se destas vantagens:

  • Função de desligamento de emergência através de intervenção ativa no circuito de segurança da fonte de laser
  • Adequado para todos os lasers com alta qualidade de raio na faixa de comprimento de onda próximo ao infravermelho (820 a 1.100 nanômetros), independente da potência de laser instalada
  • Montagem simples: preparação através de gabarito de furação, fixação através de parafusos de chapa, sem abrir a caixa eletrônica
  • Sensor auto-monitorante, que se testa quanto a falhas de funcionamento

Pós-equipagem de sistemas existentes

O seu sistema atende os seguintes pré-requisitos? Então nos consulte quanto a uma oferta apropriada. Nós pós-equipamos o seu sistema de forma rápida e descomplicada com o KUKA LaserSpy®.

  • A cabine do seu sistema possui parede dupla, sem materiais de enchimento e escoramentos.
  • A distância entre as duas paredes externas da parede dupla é de pelo menos 35 mm.
  • Os elementos da parede são montados à prova de luz.

Acessórios para o KUKA LaserSpy®

Com o KUKA LaserSpy® você obtém uma solução completa de uma só fonte – inclusive acessórios de montagem. A pedido fornecemos a ferramenta adequada. Assim você pode colocar o seu LaserSpy® em operação em curtíssimo tempo.

Complemente o KUKA LaserSpy® com os seguintes acessórios:

  • Cabo confeccionado com diversas conexões
  • Conector de terminação
  • Testador LaserSpy®

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

OK