Robôs a laser CO2

Os robôs a laser CO2 KUKA trabalham de forma rápida, precisa, livre de desgaste e limpa. Com isso eles se apropriam de forma ideal para o processamento de peças 3D de materiais não-metálicos e a maioria dos plásticos. O material e o laser estão perfeitamente harmonizados entre si.

O robô a laser RV6L-CO2 KUKA é especialmente otimizado para o corte 3D e perfuração com laser CO2. Ele substitui moldes de estampagem caros e pesados quando é exigida uma produção com máxima flexibilidade.

As alterações podem ser implementadas de forma muito rápida em uma célula a laser CO2 KUKA: o robô é simplesmente reprogramado, sem modificações dispendiosas de dispositivos de componentes. Para funções complexas é possível expandir as células de processamento completas – por exemplo, com as soluções de portal KUKA, em especial, para o corte a laser de plástico.

Cortar e perfurar plásticos: os robôs a laser CO2 KUKA permitem um processamento 3D preciso.

Vantagens do robô a laser CO2 KUKA

Condução de raio integrada

O raio laser é conduzido no centro da mão do robô. Com a condução de raio totalmente encapsulada e integrada, o robô tem mobilidade irrestrita – para geometrias complexas.

Monitoramento constante das lentes

A unidade de controle LCU (Lens Control Unit) alerta em tempo hábil quando os elementos ópticos estão sujos ou danificados. Com uma manutenção em tempo hábil é possível evitar tempos de falha indesejados.

Máxima dinâmica e precisão

Lasers com até 400 quilogramas de peso total podem ser instalados lateralmente no eixo do robô. A adaptação neutra ao peso deixa o robô agir com máxima agilidade e precisão.

Economia de energia e proteção de material

A energia pode ser ajustada com precisão e sob medida ao respectivo processo de usinagem. Outro ponto positivo: o material não deforma nem aquece, porque só gerado o calor que é necessário.

Sem desgaste de ferramenta

Diferente do que no corte mecânico, a ferramenta não sofre desgaste no processamento sem contato através do laser.

Sem pós-processamento 

O robô a laser CO2 KUKA gera arestas de corte sem rebarba. Assim, pode ser dada continuidade direta ao uso das peças – sem passos intermediários adicionais.

Alta qualidade de corte constante

Sobre o componente de plástico não há forças atuantes que poderiam influenciar negativamente o resultado do corte.

O robô a laser CO2 KUKA: dados e fatos

Designação do tipo RV6L-CO2
Peso do equipamento básico (sem unidade de comando, laser e subestrutura) 960 kg
Precisão de repetição +/- 0,05 mm
Potência de laser Possível até 1 kW através da montagem lateral do laser CO2

Materiais processáveis

  • Polietileno
  • Polipropileno
  • Plástico reforçado com fibra de carbono
  • Plástico reforçado com fibra de vidro
  • Madeira
 Peças processáveis
 Peças 3D com
  • Espessuras de material de 0,2 até 5 mm
  • Dimensões de 50 mm até vários metros
  • Peso máximo de ...
 Aplicações típicas
  • Cortar: componentes de carrocerias de veículos como colunas A-B-C, coberturas de teto, painéis de instrumentos, descansa-braços
  • Perfuração: coberturas de airbag, coberturas de espelho, peças para o compartimento do motor, laminação a vácuo

Módulo adicional para maior qualidade: Airbag Perforation Monitor

O módulo de controle Airbag Perforation Monitor (APM) foi desenvolvido especialmente para a execução de furos em painéis de instrumentos.

Funções importantes do APM:

  • Monitoramento e medição da potência e pulso do laser
  • Registro de perdas de energia na condução do raio e foco
  • Controles da qualidade diretamente no PC
  • Definição de forças de disparo de definição fixa para um funcionamento sem falhas
  • Documentação de toda a sequência de produção (importante em componentes relevantes de segurança da indústria automotiva)

OK

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.