Escolha a sua localização:

País

Prensa para teste de matrizes

As prensas para teste de matrizes da antiga Reis Robotics formam a base para um máximo em qualidade e precisão. Cada fabricante de moldes que testa os seus produtos em uma prensa obtém uma alta qualidade de produtos e impede as falhas e paradas de produção nos seus clientes.


Qualidade e precisão na construção de moldes

O teste de matrizes pertence às funções de garantia da qualidade na construção de moldes e matrizes, para fornecer produtos com a maior qualidade possível, que no cotidiano da produção atingem longa vida útil e fornecem produtos sem defeito. Mesmo em moldes gigantes trata-se de frações de milímetros. Esses decidem se o molde fecha de forma estanque.

As prensas para teste de matrizes da antiga Reis Robotics contribuem para melhores produtos finais e evitam execuções de teste com dispêndio de tempo e de custos no âmbito da produção.

Vantagens da prensa para teste de matrizes

Determinante nas prensas para o teste de matrizes da KUKA é a distribuição uniforme de força no cabeçote. Isto se torna possível através de perfis de caixa fundidos e nervurados, e placas de fixação. Comparados com perfis de aço soldados, eles transmitem as forças com distorção extremamente pequena e máxima precisão.

Além disso, as comprovadas prensas para teste de matrizes oferecem muitas outras vantagens:

  • Operação confortável graças à regulagem contínua com joystick para pressão e velocidade
  • A tecnologia de comando inteligente impede falhas de operação
  • Display de texto por extenso com mensagens compreensíveis sobre o estado do sistema
  • Trabalho ergonômico através da possibilidade de bascular a metade superior do molde em 180° para fora
  • A grande passagem entre colunas permite grandes moldes
  • A precisão de posicionamento horizontal da placa do carro: 0,04 mm
  • Paralelismo plano das duas placas de fixação na faixa de +/- 0,1 mm por 1.000 mm
As prensas para teste de matrizes da KUKA fornecem qualidade precisa.

Selecione a variante apropriada

 

Com oito diferentes prensas para teste de matrizes cobrimos todos os seus requisitos na construção de moldes. As faixas de fixação vão de 800 mm x 1.100 mm até 4.000 mm x 3.000 mm. Como pressão de fechamento são possíveis até 4000 kN.

Entre em contato conosco para encontrar a prensa para teste de matrizes ideal para os seus requisitos. Temos prazer em lhe ajudar.

Nós usamos cookies

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies