KUKA LBR class-A/B power wrench

The KUKA LBR class-A/B power wrench is an optimal addition to the LBR iiwa. It can be integrated quickly and easily into existing production systems. In this way you have at your disposal the ideal power wrench for safety-critical screwed connections requiring documentation. 

Parafusadeira KUKA LBR classe A/B: suas vantagens

  • A parafusadeira é apropriada para todos os casos de parafusamento – também na faixa de torque elevado.
  • O parafusamento também pode ocorrer em vários níveis.
  • A parafusadeira classe A/B funciona com operação à esquerda e à direita.
  • A parafusadeira é de fácil e rápida integração em instalações de produção existentes.
  • A mecânica tem uma configuração ideal para o dimensionamento táctil através do robô.
  • A interface padrão na cabeça angular serve para a conexão de outros componentes, como capas de proteção e proteções de pontas de parafusos.
  • Graças ao comando de parafusamento integrado no Sunrise.OS, podemos abordar os seus requisitos de forma específica de projeto na transmissão e protocolamento de dados de parafusamento.
A parafusadeira KUKA LBR classe A/B

Trabalho sem cerca de proteção com a parafusadeira KUKA LBR classe A/B

A nossa parafusadeira classe A/B pode ser muito bem integrada na operação com colaboração homem-robôAs funções a seguir tornam isso possível: 

  • Acoplamento automático de energia e alimentação de energia integrada
    Na montagem da ferramenta o acoplamento de energia ocorre automaticamente. A alimentação de energia está integrada – sem cabos externos e, portanto, sem forças interferentes.
  • Capacidade CHR e seguro
    O design é arredondado e, portanto, capacitado para CHR. Em caso de colisão ou desligamento de emergência, a parafusadeira automaticamente se desliga imediatamente. Na parafusadeira não ocorrem pontos de aperto ou de esmagamento.

Dados técnicos

  • Flange de consumíveis: MF-Inside (MF-elétrico)
  • Torque: 5 - 21 Nm, 18 - 48 Nm, 20 - 65 Nm
  • Rotação: 751/331/235 rotações por minuto
  • Grau de proteção: IP40
  • Saída padrão: 3/8 polegadas, 1/2 polegadas quadrada
  • Comunicação: LAN
  • Transmissão de energia: interna
  • Alimentação de energia: 48 VCC
  • Peso: entre 3,5 e 4,6 quilogramas
  • Temperatura ambiente: 0 até 40 graus Celsius

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

Ok