KUKA Unidade linear KL 2000

A KL 2000 é uma unidade linear KUKA independente, montada no piso. Ela é operada como eixo adicional de um robô. O comando é realizado assim através da unidade de comando do robô respectiva.

Visão geral da unidade linear KL 2000

A KL 2000 é otimizada para todos os robôs da série KR QUANTEC, exceto console (K) e robô para sequenciador de prensas (press).

Ela se destaca, sobretudo, através dessas vantagens:

  • Flexível
    Longos trajetos de deslocamento de até 30 metros ampliam enormemente o espaço de trabalho no que se refere ao raio de alcance do robô. As unidades lineares são especialmente apropriadas ao sequenciamento de equipamentos. No caso de equipamento adicional específico da aplicação, é possível utilizar carros tender, se necessário.
  • Alto desempenho
    Você atinge um maior desempenho e eficiência energética através da massa reduzida do suporte e do carro.
  • Modular
    Graças à estrutura modular da unidade linear, o comprimento pode ser aumentado aleatoriamente através de componentes padrão.
  • Precisão de posição
    É possível operar até quatro robôs em um eixo linear. Assim, várias posições do robô no eixo linear possibilitam um direcionamento otimizado a requisitos e espaços de trabalho existentes.

Áreas de aplicação para a KL 2000

  • Manuseio & carregamento e descarregamento
  • Solda ponto
  • Máquinas de processamento de plásticos
  • Máquinas-ferramenta de conformação
  • Outras operações de manuseio
  • Sola a laser
  • Inserção, equipagem
  • Manuseio em outras máquinas
  • Solda e brasagem
  • Máquinas para fundição de metais sob pressão, sistemas de fundição
  • Sistemas de forja
  • Medir, testar e controlar

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

Ok