KR 30 JET

O sistema de robô KR 30 JET consiste no eixo linear, no robô de braço articulado e no módulo de eixo JET TRACK. Graças à montagem de cabeça para baixo ou à montagem de lado, bem como a versão e comprimento variável da unidade linear, você pode harmonizar o seu processo de fabricação perfeitamente às suas necessidades com esse sistema de automação. 

Com o KR 30 JET você pode automatizar de forma flexível as atividades de operação e manuseio de material a distâncias de até 30 metros. Diferentes variantes de portal e uma unidade linear especialmente harmonizada proporcionam um máximo em velocidade e espaço de trabalho.

 

A estrutura modular do KR 30 JET permite realizar execuções de programa individuais específicas de usuário e de funções. Através do uso de até dois robôs no eixo de deslocamento JET, podem ser operadas simultaneamente várias máquinas ou posições, além de otimizar o processo de fabricação.

2147483647 - -2147483648 Capacidade de carga em kg

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Raio de alcance em mm

Vantagens


Excepcionalmente rápido

Graças ao baixo peso próprio, o KR 30 JET atinge velocidades e acelerações máximas em todos os eixos. Isso possibilita a retirada de peças da máquina por cima, com rapidez, precisão de repetição e exatidão. 

Economia de espaço em toda a linha

O KR 30 JET economiza valioso espaço no pavilhão e abre novas áreas de trabalho. Graças a versão de portal é possível atingir e sequenciar várias máquinas em um comprimento de até 30 metros.

De longo alcance em qualquer posição

Através da combinação da mais recente tecnologia linear e de braço articulado, o joelho do robô pode ser posicionado de forma ideal – de cabeça para baixo ou de lado na parede. A simetria de eixo ideal proporciona um acesso profundo do robô nas máquinas.

Flexível no sequenciamento

O KR 30 JET pode ser adaptado de forma flexível à função através de diversas versões. O comprimento variável da unidade linear, bem como a seleção entre montagem de cabeça para baixo ou de lado, lhe permite um sequenciamento ideal e uma reequipagem simples das máquinas-ferramenta.

KR 30 JET visão geral dos dados

Capacidade de carga
Alcance máx.
Forma de construção
Versão ambiente
Posição(ões) de montagem
Classe de proteção
Specification

Additional Links

Para o centro de downloads
Unidade de comando
Robot Packs
Posicionadores & unidades lineares
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies