KR 60 JET

O KR 60 JET é um sistema de automação que está configurado perfeitamente para atividades de operação e manuseio de material em distâncias de até 30 metros. Através da combinação de eixo linear flexível e robô de braço articulado, que você pode posicionar de lado ou de cabeça para baixo, você explora enormes espaços de trabalho no processo de fabricação automatizado.

O KR 60 JET é uma união de eixo linear, robô de braço articulado e o módulo de eixo JET TRACK. Graças a diferentes variantes de portal e posições é possível realizar diferentes aplicações – também é possível a expansão através de um segundo robô de braço articulado no eixo linear.

Assim o KR 60 JET poder trabalhar simultaneamente em várias posições e máquinas. Graças à estrutura modular de todos os componentes, você pode adaptá-lo perfeitamente aos requisitos específicos da sua aplicação.

30 - 60 Capacidade de carga em kg

1682,5 - 2082,5 Raio de alcance em mm

Vantagens


Rápido e precisão de repetição

O KR 60 JET lhe proporciona velocidades máximas de trabalho e reduz consideravelmente os tempos de ciclo. O baixo peso próprio permite máximos valores de aceleração e precisão de repetição. 

Eficiência de processo e economia de espaço

As diferentes posições de montagem – de cabeça para baixo ou de lado – abrem novas áreas de trabalho. Assim você economiza um valioso espaço no pavilhão. É possível sequenciar várias máquinas em um comprimento de até 30 metros.

De alcance longo e profundo

Graças ao comprimento variável do eixo linear é possível ligar enormes distâncias de até 30 metros. A perfeita simetria de eixos permite que o robô tenha um alcance profundo em máquinas e retirar componentes com rapidez.

Flexível na posição e específico por tarefa

O KR 60 JET pode ser expandido através de um outro robô de braço articulado. Assim dois robôs podem trabalhar simultaneamente em várias máquinas ou posições em um eixo linear. O comprimento da unidade linear, como também a posição do robô, podem ser facilmente adaptados.

KR 60 JET visão geral dos dados

KR 60 L30-2 JET KR 60 L45-2 JET KR 60-2 JET
Categoria
Capacidades de carga médias (30-60 kg)
Capacidades de carga médias (30-60 kg)
Capacidades de carga médias (30-60 kg)
forma de construção
Padrão
Padrão
Padrão
Forma de construção, expansão 1
Padrão
Padrão
Padrão
Forma de construção, expansão 2
Padrão
Padrão
Padrão
Versão ambiente
Padrão
Padrão
Padrão
Versão ambiente, expansão
Padrão
Padrão
Padrão
Capacidade de carga
30 kg
45 kg
60 kg
Carga total nominal
-
-
-
Alcance máx.
2082,5 mm
1882,5 mm
1682,5 mm
Número de eixos acionáveis
5
6
6
Precisão de repetição de posição (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,07 mm
±0,07 mm
Peso
479 kg
471 kg
435 kg
Posição(ões) de montagem
Portal
Portal
Portal
Temperatura ambiente
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
Unidade de comando
Classe de proteção
IP 64
IP 64
IP 64
Classe de proteção da mão central
IP 65
IP 65
IP 65
Para o centro de downloads
OK

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.