KR AGILUS sixx

O KR AGILUS sixx é o nosso robô de seis eixos compacto que está configurado para máximas velocidades de trabalho. Diversas versões, posições de montagem, raios de alcance e capacidades de carga transformam o robô de pequeno porte em um mestre da precisão.

O KR AGILUS sixx convence pela sua versatilidade que lhe permite novas áreas de aplicação. Não importa se no piso, no teto ou na parede – graças à alimentação de energia integrada e à unidade de comando KR C4 compact comprovada, ele provê máxima precisão em espaço mínimo. Novos conceitos de automação permitem a funcionalidade Safe-Robot. Seja apropriado para sala limpa, para áreas potencialmente explosivas, em design higiênico ou protegido contra respingos de água: o nosso KR AGILUS sixx sempre é preciso e rápido em qualquer versão.

3 - 10 Capacidade de carga em kg

706,7 - 1101 Raio de alcance em mm

Vantagens


Ágil em qualquer ambiente

Não importa se é pó, umidade ou esterilidade – o KR AGILUS sixx atinge desempenho máximo em qualquer ambiente de produção. As mais diferentes versões como sala limpa, Hygienic Machine, EX – para áreas potencialmente explosivas – e Waterproof, fazem dele um especialista para muitas funções.

Altamente preciso em qualquer tempo de ciclo

Graças ao seu design robusto o KR AGILUS sixx atinge uma máxima precisão de repetição e exatidão contínua. Com velocidade extrema ele reduz os tempos de ciclo e aumenta a qualidade de fabricação, sem nunca sair do ritmo.

Permanentemente robusto

Graças à lubrificação permanente o KR AGILUS sixx não requer a troca de lubrificantes nos redutores e garante um baixo dispêndio de manutenção. O design robusto provê uma produtividade contínua.

Enorme economia de espaço 

De cabeça para baixo no teto, de lado na parede ou sobre o piso: o KR AGILUS sixx se adapta a qualquer posição de montagem. Para que você possa integrar o robô de seis eixos com economia de espaço em seus conceitos de célula, integramos a alimentação de energia.

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS sixx: variante Hygienic Machine

O KR AGILUS sixx está disponível como Hygienic Machine. O design e o material nessa variante são absolutamente higiênicos. Isso possibilita o uso para aplicações com contato direto com alimentos e substâncias farmacêuticas.

Superfícies resistentes à corrosão, lubrificantes de grau alimentício e o uso de componentes de aço inoxidável garantem um nível máximo de higiene. Assim o KR AGILUS sixx se apropria perfeitamente para aplicações que exigem um ambiente estéril.
O KR AGILUS sixx atinge níveis máximos de higiene na versão Hygienic-Machine.

KR AGILUS sixx: versão de robô de sala limpa

O KR AGILUS sixx CR é apropriado para sala limpa e atende os requisitos da classe de sala limpa ISO2. Isso permite a integração perfeita do KR AGILUS sixx CR em pequenas salas e aplicações complexas, que colocam elevados requisitos no quesito limpeza.

Graças ao seu revestimento em pó especial e vedações especiais contra emissões de partículas, o robô de sala limpa apresenta superfícies extremamente lisas. Através do impedimento de partículas em suspensão não é gerado pó nem abrasão de vedações pelo robô. Assim ele também corresponde aos rigorosos critérios de sala limpa do Instituto Fraunhofer. 
O KR AGILUS sixx também está disponível na variante de sala limpa segundo a classe de pureza do ar 2.

KR AGILUS sixx: versão Waterproof

O KR AGILUS sixx na versão Waterproof está totalmente protegido contra respingos de água e proporciona máximo desempenho sob condições de operação externas intensas. As coberturas estáveis em aço inoxidável substituem as peças de plástico, os tratamentos de superfície resistentes, assim como as vedações adicionais dentro do robô de pequeno porte permitem a utilização do robô em máquinas-ferramenta.

A variante Waterproof do robô de pequeno porte da KUKA cumpre a classe de proteção elevada IP 67. 
Graças ao equipamento Waterproof o KR AGILUS sixx resiste também a condições de operação externas extremas e intensas.

KR AGILUS sixx com equipamento Waterproof

Graças ao equipamento Waterproof o KR AGILUS sixx é perfeito para o uso em máquinas-ferramenta.

KR AGILUS sixx: versão EX

O KR AGILUS sixx pode ser adaptado até mesmo às mais extremas condições ambiente: com o KR AGILUS sixx EX adicionamos proteção contra explosão à versão Waterproof. Graças ao seu design, o KR AGILUS sixx também pode trabalhar com máxima precisão em ambiente potencialmente explosivo (zona 2).

Na versão EX, o tubo de ar direto é usado para ar de purga e o robô é pressurizado. A pressão é monitorada através de uma unidade de detecção de sobrepressão especial externa, que pode ser adquirida opcionalmente na KUKA.
O KR AGILUS sixx EX também trabalha de forma segura e confiável sob condições extremas.

KR AGILUS sixx [Not set: General Label Domain:Product/ProductDataTableHeadlineAddition]

KR 10 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx HM-SC KR 6 R900 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C-WP KR 6 R900 sixx C KR 6 R900 sixx WP KR 6 R900 sixx C-CR KR 6 R700 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx HM-SC KR 6 R700 sixx C-HM-SC KR 6 R700 sixx CR KR 6 R700 sixx WP KR 6 R700 sixx W-WP KR 6 R700 sixx C-WP KR 6 R700 sixx W-CR KR 6 R700 sixx W KR 6 R700 sixx KR 6 R900 sixx KR 6 R900 sixx W-WP KR 6 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R900 sixx W KR 6 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx WP KR 10 R900 sixx KR 10 R1100 sixx C KR 10 R1100 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx CR KR 10 R1100 sixx WP KR 10 R1100 sixx W-CR KR 10 R1100 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx C-WP KR 10 R1100 sixx W KR 10 R900 sixx C-WP KR 10 R900 sixx W KR 10 R900 sixx C-CR KR 10 R900 sixx C-HM-SC KR 10 R900 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx KR 10 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx W-HM-SC KR 10 R900 sixx C KR 6 R700 sixx C KR 6 R700 sixx C-CR
Categoria
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
Robôs de pequeno porte (3-10 kg)
forma de construção
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Forma de construção, expansão 1
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Forma de construção, expansão 2
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Versão ambiente
Cleanroom
Cleanroom
Hygenic machine
Hygenic machine
Waterproof
Padrão
Waterproof
Cleanroom
Padrão
Padrão
Padrão
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Cleanroom
Padrão
Padrão
Padrão
Waterproof
Hygenic machine
Padrão
Cleanroom
Waterproof
Padrão
Padrão
Cleanroom
Cleanroom
Waterproof
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Padrão
Waterproof
Padrão
Cleanroom
Hygenic machine
Waterproof
Padrão
Cleanroom
Hygenic machine
Padrão
Padrão
Cleanroom
Versão ambiente, expansão
Padrão
Padrão
Special connection
Special connection
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Special connection
Special connection
Special connection
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Special connection
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Special connection
Padrão
Padrão
Padrão
Special connection
Padrão
Padrão
Padrão
Capacidade de carga
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
3 kg
3 kg
3 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
5 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
6 kg
6 kg
Carga total nominal
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
3 kg
3 kg
Alcance máx.
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
Número de eixos acionáveis
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Precisão de repetição de posição
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
Peso
52 kg
52 kg
62 kg
62 kg
53 kg
52 kg
53 kg
52 kg
60 kg
60 kg
60 kg
50 kg
51 kg
51 kg
51 kg
50 kg
50 kg
50 kg
52 kg
53 kg
62 kg
52 kg
52 kg
53 kg
52 kg
55 kg
55 kg
55 kg
56 kg
55 kg
55 kg
56 kg
55 kg
53 kg
52 kg
52 kg
62 kg
53 kg
55 kg
52 kg
62 kg
52 kg
50 kg
50 kg
Posição(ões) de montagem
Piso
Piso
Piso
Teto
Teto
Teto
Piso
Teto
Parede
Piso
Teto
Piso
Piso
Parede
Teto
Parede
Parede
Piso
Piso
Parede
Parede
Parede
Parede
Piso
Piso
Teto
Teto
Piso
Piso
Parede
Teto
Parede
Parede
Teto
Parede
Teto
Teto
Parede
Piso
Parede
Parede
Teto
Teto
Teto
Temperatura ambiente
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
0 °C a + 35 °C
0 °C a + 35 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
0 °C a + 35 °C
0 °C a + 35 °C
0 °C a + 35 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
0 °C a + 35 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
0 °C a + 35 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
5 °C a + 45 °C
Unidade de comando
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
Classe de proteção
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Classe de proteção da mão central
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
Para o centro de downloads

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

Ok