KR CYBERTECH ARC nano

A família de produtos KR CYBERTECH ARC nano é otimizada para aplicações de trajetória como solda com gás de proteção, aplicação de cola e de vedante. Os robôs industriais oferecem uma performance ideal e ao mesmo tempo uma elevada densidade de potência – para máxima rentabilidade a custos reduzidos.

Com as novas estruturas de controlador, os robôs industriais da família KR CYBERTECH ARC nano são extremamente exatos quanto à trajetória e rápidos. Os valores de aceleração e a nova ergonomia com reduzidos contornos interferentes garantem deslocamentos de trajetória do mais alto nível – mesmo fundo nos componentes.

Os robôs de processo especializados podem ser controlados com a KR C4 compact ou a KR C4 smallsize-2.

6 - 8 Capacidade de carga em kg

1421 - 1823,5 Raio de alcance em mm

Vantagens


Máxima precisão

Com uma precisão de repetição de 0,04 milímetros, os robôs KR CYBERTECH ARC nano também trabalham com extrema exatidão e precisão em alta velocidade.

A nova mão KUKA Hollow Wrist

A mão de eixo oco de 50 milímetros é uma inovação pioneira: o eixo oco oferece um movimento reduzido do eixo principal com ciclos curtos em máxima precisão de movimento.

Máximo espaço livre

Os robôs KR CYBERTECH ARC nano têm uma grande área de trabalho para trás e um grande raio de alcance para baixo. Com isso eles abrem espaços de trabalho até então inacessíveis.

Compacticidade esguia

Os robôs industriais são especialmente leves, muito esguios e excepcionalmente compactos. Eles oferecem máximo desempenho com mínimos contornos interferentes.

Máxima flexibilidade

Os robôs podem ser montados na parede, no piso, no teto ou até em um determinado ângulo – exatamente de acordo com os seus requisitos.

Excelente Service

Beneficie-se do KUKA Service sempre que necessário: por exemplo, com os nossos especialistas técnicos que estão à sua disposição 24 horas por dia e 365 dias por ano para um contato telefônico.

KR CYBERTECH ARC nano visão geral dos dados

KR 6 R1820 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1620 arc HW
Capacidade de carga
6 kg
8 kg
8 kg
Alcance máx.
1823,5 mm
1421 mm
1621 mm
Forma de construção
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Versão ambiente
Padrão
Padrão
Padrão
Posição(ões) de montagem
Ángulo
Parede
Piso
Teto
Ángulo
Parede
Piso
Teto
Ángulo
Parede
Piso
Teto
Classe de proteção
IP 54
IP 54
IP 54
Ficha de dados

Links adicionais

KUKA Xpert
Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies