Escolha a sua localização:

País

KR DELTA

KR DELTA Robôs higiênicos

Robôs de alta velocidade na versão Hygienic Machine para o manuseio e comissionamento de peças pequenas em uma série de ramos como o alimentício, farmacêutico e eletrônico.


Higiene em alto nível.
Os robôs KUKA DELTA são concebidos para o uso sob condições altamente sensíveis.

Graças ao seu corpo em aço inoxidável, o KR DELTA é especialmente equipado para áreas higienicamente sensíveis, por exemplo, no contato direto com alimentos, medicamentos ou componentes eletrônicos. 

O invólucro em aço inoxidável resistente à corrosão do robô é concebido segundo os padrões alimentares LFGB alemã e FDA americana e, além disso, atende a certificação CE europeia, a certificação UL americana e a certificação de função de segurança TÜV. O robô é protegido contra pó e umidade segundo o grau de proteção IP 67 e, por isso, também pode ser limpado sob alta pressão com produtos de limpeza alcalinos ou ácidos.


Robôs Delta da KUKA são perfeitos para funções de Pick and Place na área High Speed, entre outros, para a área alimentícia

Com alta velocidade e precisão a cinemática DELTA é especialmente apropriada para ramos sensíveis como a indústria alimentícia, eletrônica e farmacêutica.

Valores excepcionais para a automação segura e rentabilidade sustentável

O robô é controlado com a nova unidade de comando do robô KR C5 micro da KUKA, que em comparação à versão anterior economiza quase 35 % de energia e, além disso, ocupa menos espaço e apresenta maior segurança. Isto também reflete no desempenho, com um tempo de ciclo de até 0,5 segundos a combinação de KR C5 micro e KR DELTA é perfeitamente apropriada para funções de manuseio, por exemplo, na indústria alimentícia. Com redutores e articulações esféricas encapsuladas de material autolubrificante, o KR DELTA requer pouquíssima manutenção. 

  • Higiênico 

    • Fabricado totalmente em aço inoxidável
    • Fácil de limpar e desinfetar
    • Alta grau de proteção IP 67 para todo o robô e IP 69K para o eixo 4
    • Resistência à temperatura e corrosão
  • Segurança certificada

    Segurança dos materiais para a área de alimentos, certificada segundo diretrizes internacionais

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Alta precisão

     Precisão ao pegar e colocar objetos como robô Pick and Place
  • Operação vantajosa

    • Baixo consumo de energia
    • De baixa manutenção

3 - 3 Capacidade de carga em kg

1200 - 1200 Raio de alcance em mm

Robô Delta como Hygienic Machine: Estrutura, funções, vantagens


Alta flexibilidade 

O KR DELTA é apropriado para diversos campos de utilização, da indústria farmacêutica, passando pela eletrônica, até a indústria alimentícia.

Grande espaço de trabalho

O robô industrial trabalha de forma segura em um espaço de trabalho cilíndrico com 250 mm de altura e 1.200 mm de diâmetro.

Flange flexível

O flange do KR DELTA é apropriado para a montagem simples das mais diferentes ferramentas.

Alta velocidade

O KR DELTA permite tempos de ciclo extremamente curtos de até 0,5 segundos.

Pequena área de ocupação

O robô montado no teto tem uma área de instalação de 350 mm de diâmetro.

Elevada facilidade de manutenção

Com redutores e articulações esféricas encapsuladas de material autolubrificante, o KR DELTA requer pouquíssima manutenção.

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR DELTA HM

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da KUKA*
*Necessário cadastro e login

Software e hardware como complemento perfeito para robôs DELTA da KUKA

Com robôs DELTA flexíveis e hardware e software adequados, a KUKA oferece soluções econômicas para o comissionamento e embalagem automatizados. Além disso, os robôs são facilmente integráveis em todos os pacotes de software KUKA conhecidos - do KUKA.PickControl até KUKA.VisionTech. Com uma unidade de comando de software selecionável, até 10 robôs podem executar simultaneamente as mesmas funções ou até funções totalmente diferentes. Requisitos como classificação de material, embalagem, paletização e montagem são apenas uma fração das possibilidades dos robôs KR DELTA.

Pacote de aplicações com robôs DELTA da KUKA para Picking, Packing, Palletizing, em especial para a indústria alimentícia

O KR DELTA atinge o nível máximo de higiene na versão Hygienic Machine.

Dados técnicos e fatos do robô DELTA da KUKA

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Saiba mais sobre o KR DELTA no design Hygienic, em especial para a indústria alimentícia

Baixar a brochura

KR DELTA Robôs higiênicos visão geral dos dados

KR 3 D1200 HM
Capacidade de carga
3 kg
Alcance máx.
1200 mm
Forma de construção
Padrão
Versão ambiente
Hygenic machine
Posição(ões) de montagem
Teto
Classe de proteção
A4 IP 69K
IP 67
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
---
Posicionadores & unidades lineares
---

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies