KR QUANTEC  pro

O KR QUANTEC pro está otimizado para grandes capacidades de carga entre 90 e 120 quilogramas. Ele é compacto, forte e extremamente preciso – isso abre a possibilidade de novos e inovadores conceitos de célula para a Industrie 4.0.

O KR QUANTEC pro completa a série de nível de entrada para robôs industriais na faixa de altas capacidades de carga com raio de alcance enorme. A sua mão filigrana e o reduzido contorno interferente permitem máxima precisão e velocidade. Portanto, ele é perfeitamente adequado para a solda ponto, brasagem e manuseio.

90 - 120 Capacidade de carga em kg

2496 - 2696 Raio de alcance em mm

Vantagens


Confiável no planejamento

O KR QUANTEC pro possibilita conceitos de célula compactos na faixa de altas capacidades de carga. Todos os modelos estão posicionados em uma base compacta, com gabarito de furação praticamente idêntico para toda a série KR QUANTEC.

Rápido em espaço reduzido

O KR QUANTEC pro também é extremamente preciso em espaços de trabalho apertados – mesmo com pequena área de instalação. Os reduzidos contornos interferentes e a pequena mão proporcionam um melhor alcance.

Otimizado para grande desempenho

O KR QUANTEC pro é perfeitamente configurado para capacidades de carga entre 90 e 120 quilogramas. Isso lhe permite atingir a máxima densidade de potência com baixos custos de investimento.

De baixa manutenção e extremamente preciso

O KR QUANTEC pro reduz os seus custos e dispêndios de manutenção a um mínimo. A sua rigidez permite uma precisão especialmente elevada.

KR QUANTEC pro em uso na Schneider Maschinenbau

O KR QUANTEC pro no processo de dobra automatizado colaborando com o KR 30.

KR QUANTEC  pro visão geral dos dados

KR 90 R2700 pro KR 120 R2500 pro
Categoria
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
Alta capacidade de carga (80-300 kg)
forma de construção
Padrão
Padrão
Forma de construção, expansão 1
Padrão
Padrão
Forma de construção, expansão 2
Padrão
Padrão
Versão ambiente
Padrão
Padrão
Versão ambiente, expansão
Padrão
Padrão
Capacidade de carga
90 kg
120 kg
Carga total nominal
140 kg
170 kg
Alcance máx.
2696 mm
2496 mm
Número de eixos acionáveis
6
6
Precisão de repetição de posição (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
Peso
1058 kg
1049 kg
Posição(ões) de montagem
Piso
Piso
Temperatura ambiente
10 °C a + 55 °C
10 °C a + 55 °C
Unidade de comando
Classe de proteção
IP 65
IP 65
Classe de proteção da mão central
IP 65
IP 65
Para o centro de downloads

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

OK