KR QUANTEC ultra
O KR QUANTEC ultra é o robô mais forte, rígido e preciso da série KR QUANTEC. Em qualquer posição ele oferece um máximo em desempenho – e é tão dinâmico, esguio e competente quanto os demais membros da família. O KR QUANTEC ultra também é a classe de desempenho mais avançada na área de console.
O KR QUANTEC ultra, com a sua capacidade de carga máxima de 300 quilogramas e um raio de alcance máximo de 3.100 milímetros, é o robô industrial mais forte e compacto. Assim ele tem a maior densidade de potência disponível na indústria de manufatura na faixa de alta capacidade de carga. Além disso, estão à sua disposição diversas posições de montagem e versões – como as variantes Foundry para áreas com elevado grau de contaminação, alta umidade e altas temperaturas. Além disso, estão disponíveis seis variantes de console.
KR QUANTEC ultra visão geral dos dados
KR 120 R3900 ultra K | KR 120 R3900 ultra K-F-HP | KR 150 R3700 ultra K | KR 150 R3700 ultra K-F-HP | KR 180 R3500 ultra K | KR 180 R3500 ultra K-F-HP | KR 210 R3100 ultra C | KR 210 R3100 ultra | KR 210 R3100 ultra C-F | KR 210 R3100 ultra F | KR 210 R3300 ultra K | KR 210 R3300 ultra K-F | KR 240 R2900 ultra C | KR 240 R2900 ultra | KR 240 R2900 ultra C-F | KR 240 R2900 ultra F | KR 240 R3100 ultra K | KR 240 R3100 ultra K-F | KR 270 R2700 ultra C | KR 270 R2700 ultra | KR 270 R2700 ultra C-F | KR 270 R2700 ultra F | KR 270 R2900 ultra K | KR 270 R3100 ultra K | KR 270 R2900 ultra K-F | KR 270 R3100 ultra K-F | KR 300 R2500 ultra C | KR 300 R2500 ultra | KR 300 R2500 ultra C-F | KR 300 R2500 ultra F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de carga
|
120 kg
|
120 kg
|
150 kg
|
150 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
Alcance máx.
|
3901 mm
|
3901 mm
|
3701 mm
|
3701 mm
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3301 mm
|
3301 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
3101 mm
|
3101 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
Forma de construção
|
Console
|
Console
|
Console
|
Console
|
Console
|
Console
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Console
|
Console
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Console
|
Console
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Console
|
Console
|
Console
|
Console
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Versão ambiente
|
Padrão
|
Foundry
High Protection |
Padrão
|
Foundry
|
Padrão
|
Foundry
High Protection |
Padrão
|
Padrão
|
Foundry
|
Foundry
|
Padrão
|
Foundry
|
Padrão
|
Padrão
|
Foundry
|
Foundry
|
Padrão
|
Foundry
|
Padrão
|
Padrão
|
Foundry
|
Foundry
|
Padrão
|
Padrão
|
Foundry
|
Foundry
|
Padrão
|
Padrão
|
Foundry
|
Foundry
|
Posição(ões) de montagem
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Classe de proteção
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
Ficha de dados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Links adicionais |
||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA Xpert
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade de comando
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pacotes Robotizados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Posicionadores & unidades lineares
|