Escolha a sua localização:

País

KR SCARA

Forte, rápido, altamente eficiente. Seja na montagem de pequenas peças, no manuseio de material ou no teste – os novos robôs KR SCARA ultracompactos proporcionam imediatamente máxima eficiência e economia. Com uma variedade de mídias integradas eles dominam quase qualquer função.


Robôs KR SCARA da KUKA: Focado em máxima eficiência em todos os sentidos

Os robôs KR SCARA tornam a automação mais simples e economicamente sustentável. Equipados com recursos inteligentes, o KR SCARA oferece um pacote atrativo: leve e esguio, equipado com uma capacidade de carga de 6 kg e ao mesmo tempo extremamente rápido e forte.

  • Curtíssimos tempos de ciclo

    Tempo de ciclo de até 0,36 segundos com raio de alcance de 500 mm e 0,38 segundos em 700 mm
  • Baixo Total Cost of Ownership

    • baixo custo de manutenção
    • baixo consumo de energia
    • preço de aquisição vantajoso
  • Seguro e confiável

    • a nova unidade de comando KR C5 micro garante uma alta confiabilidade
    • certificado de segurança para uso em diversos ambientes de trabalho. Atende os requisitos CE
  • Ultracompacto

    • design compacto com baixo peso
    • mínima área de ocupação do robô
    • adequado também em células de robô extremamente pequenas

Ultracompacto robôs KR SCARA são perfeitos para a montagem de pequenas peças, o manuseio de material ou teste

Robôs industriais KUKA SCARA para funções de montagem e junção, bem como aplicações pick & place

Os robôs KR SCARA dispõem de uma alimentação de consumíveis interna para ar, energia e dados  um pacote completo para integrar equipamentos periféricos de forma inteligente e adaptar o robô KR SCARA de forma rápida a quase toda aplicação desejada. Seja na montagem de pequenas peças, no manuseio de material ou no teste – os robôs KR SCARA são flexíveis na instalação, altamente precisos no movimento e econômicos na manutenção. 

6 - 6 Capacidade de carga em kg

500 - 700 Raio de alcance em mm

Robô KR SCARA: Vantagens


Mais desempenho a um preço atrativo

Capacidade de carga de 6 kg, máxima precisão, curtíssimos tempos de ciclo, baixo peso – e isso a um preço vantajoso.

Facilmente adaptável a diversas funções

Alimentação de consumíveis no pacote completo para adaptar o robô de forma rápida a quase todas as aplicações desejadas.

Robusto em muitos ambientes de trabalho

Pode ser usado em toda a faixa de temperatura entre 5° e 40° Celsius, grau de proteção IP 20.

Periféricos de integração rápida

Preparado de fábrica para integrar equipamentos periféricos de forma segura, rápida e simples.

Qualidade certificada

O robô KR SCARA possui certificação internacional segundo os padrões CE válidos.

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR SCARA

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da KUKA*
*Necessário cadastro e login

Brochura: Visão geral do KR SCARA

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Na brochura você encontra mais informações, como dados técnicos, recursos, interfaces e acessórios fornecidos.

Baixar a brochura (PDF)

KR SCARA visão geral dos dados

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Capacidade de carga
6 kg
6 kg
Alcance máx.
500 mm
700 mm
Forma de construção
Padrão
Padrão
Versão ambiente
Padrão
Padrão
Posição(ões) de montagem
Piso
Piso
Classe de proteção
IP 20
IP 20
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies