Robô linear KUKA 

A KUKA oferece um portfólio abrangente de robôs lineares com diversos comprimentos de curso e opções adicionais para um sequenciamento eficaz de sequências de trabalho entre máquinas e instalações.

Robôs lineares KUKA para máxima eficiência de processo e espaços de trabalho flexíveis

Com robôs lineares KUKA (também chamados de robôs de pórtico) você obtém máxima eficiência no sequenciamento automatizado de sequências de trabalho entre máquinas-ferramenta, sistemas de continuidade de processamento ou máquinas de moldagem por injeção. Assim os robôs de pórtico são perfeitamente apropriados para funções como o carregamento e descarregamento, giro e transferência automáticos. 

  • Ambiente de programação comprovado

    Eixos cartesianos que são operados através da comprovada unidade de comando do robô da KUKA

  • Grande faixa de capacidade de carga

    16 até 600 quilogramas

  • Alta precisão de repetição

    ± 0,1 até 0,3 milímetros
  • Máxima flexibilidade

    • Diferentes comprimentos de curso
    • Eixos adicionais rotatórios opcionais
    • Diversos dispositivos de garra

Diversidade no carregamento e descarregamento, paletização, como também no manuseio ou transporte de material com robôs de pórtico KUKA

Robôs industriais KUKA com vários eixos lineares se apropriam idealmente para o sequenciamento e manuseio em diversas aplicações.

KUKA – O seu parceiro para robôs de pórtico

Como precursor para a automação de hoje e amanhã, estabelecemos padrões através do uso da unidade de comando KR C. Os custos na integração, manutenção e conservação baixam e, ao mesmo tempo, a eficiência e a flexibilidade aumentam de forma sustentável. Com a rede de serviços global da KUKA e o KUKA RemoteService lhe prestamos suporte online e asseguramos a sua flexibilidade e disponibilidade das instalações durante a operação.


16 - 600 Capacidade de carga em kg

1500 - 45000 Raio de alcance em mm

Robôs lineares/robôs de pórtico da KUKA: Vantagens


Grandes espaços de trabalho

Graças à estrutura linear dos nossos robôs lineares é possível realizar grandes espaços de trabalho. Os cursos relacionados ao eixo dependem do tipo de robô.

Pequenos contornos interferentes

Graças aos reduzidos contornos interferentes também é possível usar o espaço de trabalho abaixo do robô. Isso proporciona máxima acessibilidade e aumenta a folga.

Amplo portfólio

Além dos robôs lineares padrão é possível realizar espaços de trabalho ainda maiores e inúmeras possibilidades de aplicação com os nossos robôs lineares em design de pórtico.

Unidade de comando KUKA comprovada

O uso da comprovada unidade de comando KUKA KR C assegura uma interação perfeita com outros componentes, p.ex., com robôs de braço articulado KUKA.

Robôs de pórtico KUKA em diversas versões: 

Tipo de robô KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP
Capacidade de carga nominal 16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg
Número de eixos 3 3 3 3 3 3
Precisão de repetição de posição ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Velocidade A1 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Velocidade A2 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Velocidade A3 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s
Curso base A1 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 4.000 mm
Curso máximo A1 15.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm 45.000 mm
Curso base A2 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2.500 mm 4.000 mm
Curso máximo A2 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 2.000 mm 6.000 mm 9.500 mm
Curso base A3 500 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm
Curso máximo A3 1.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

Peso do curso base A1 - A3

(sem coluna, sem carga)
cerca de 310 kg cerca de 580 kg cerca de 1.040 kg cerca de 2.270 kg cerca de 2.300 kg cerca de 4.900 kg
Folhas de dados Dados técnicos Dados técnicos

Robôs lineares específicos de cliente

Você deseja informações detalhadas ou deseja se informar mais precisamente sobre as possibilidades de adaptação individuais e soluções especiais? A KUKA oferece uma solução personalizada para cada necessidade. 

Entre em contato conosco
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies