Selecione o seu país:

País

KRC ROBOTstar: a estrela entre as unidades de comando

A KRC ROBOTstar baseia-se na plataforma de hardware da KR C4. Beneficie-se de inúmeros pacotes de aplicações orientados ao processo na interface de operação reisPAD. Padrões de comunicação abertos do sistema criam pré-requisitos ideais para uma produção no que diz respeito à Industrie 4.0.


Na KRC ROBOTstar os clientes KUKA se beneficiam da combinação do hardware KUKA KR C4 como, por exemplo, o armário de distribuição, servos e E/S, com a unidade de comando do robô intuitiva Reis ROBOTstar-VI. O robô pode ser controlado e programado intuitivamente através do equipamento de operação touch reisPAD e as suas funções.

Vantagens da KRC ROBOTstar

Visualização ProVis

Com a KRC ROBOTstar você recebe uma interface de operação e programação gráfica e intuitiva, que pode ser executada no reisPAD ou em um PC ou tablet conectado.

TouchMotion

Em pouquíssimo tempo iniciantes na programação como também operadores avançados podem controlar o robô via touchscreen. O robô acompanha de forma síncrona os movimentos que o usuário especifica com o dedo no touchscreen.

 

SafeProduction

O SafetyController totalmente integrado com as suas diversificadas funções de segurança, bem como um PLC de segurança livremente programável, servem para a proteção de pessoas na área de trabalho do robô.

 

Padrões de transmissão abertos

Comunique-se com outros usuários da rede via OPC UA. Do computador host e sistemas externos de programação e simulação até um PLC externo: todos os componentes podem ser conectados com a unidade de comando do robô para a troca de dados.

Dados e fatos sobre o reisPAD

Display: Superfície de vidro forte, resistente a riscos com touchscreen capacitivo
Tamanho do display:  10,4 polegadas
Peso: 1.400 gramas
Caixa:
Caixa ergonômica e simétrica para operação esquerda/direita.
Marcas de tato como, p.ex., módulos de dedo, ajudam na operação cega.
RobotStar Touchpad
O reisPAD convence através da sua operação simples via touchscreen: todas as funcionalidades, exceto os botões de parada de emergência, de desligamento de emergência e de habilitação, são ativadas por meio dele. 
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies