Solderen

Brasagem

Na indústria eletrotécnica, a brasagem é um dos métodos de fixação mais utilizados. Os sistemas de brasagem automatizados encontram-se, por exemplo, na produção de módulos fotovoltaicos.

Brasagem: a tecnologia

Na brasagem (em inglês soldering) diferencia-se entre duas variantes:

  • Na solda branda o ponto de fusão está abaixo de 450°C.
  • Na solda dura o ponto de fusão está acima de 450°C.

Uma liga de metal de fácil fusão, chamada de solda, serve como material de união. A tecnologia de processo de brasagem inclui a alimentação automática e programável de metal de adição, bem como uma série de sensores para monitoramento de processo.

Além disso, um processo especial é a brasagem sob vácuo ou gás de proteção. Com isso é possível realizar elevados requisitos de pureza, por exemplo, na montagem de semicondutores ou na construção de sistemas de alto vácuo ou tubos eletrônicos.

Brasagem automatizada

Uma estação de brasagem automatizada torna a sua produção especialmente rentável. O processo pode ser reproduzido de forma estável e lhe provê alta qualidade. Além disso, é reduzido o tempo de ciclo entre os processos de brasagem. Assim você obtém um aumento da capacidade de produção.

Brasagem: as vantagens

As uniões soldadas entre duas peças de metal têm, sobretudo, as seguintes vantagens:

  • Alta estabilidade
  • Resistência à corrosão
  • Conexão condutora de corrente e de calor 

 

Ligue-nos, e juntos encontraremos a solução de automação ideal para o seu produto e suas necessidades.

Configurações de cookies OK

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

Configurações de cookies