Solderen

Brasagem a laser

A brasagem a laser permite uniões de materiais resistentes. O laser permite uma focalização exata. Isso possibilita a união de minúsculos pontos de solda e componentes eletrônicos sensíveis. Esta tecnologia também é usada frequentemente na indústria automotiva ou na área eletrônica.

Brasagem a laser: a tecnologia

A brasagem a laser é um processo sem contato: o raio laser aquece a solda. Essa é alimentada como fio adicional durante o processo – aqui normalmente trata-se de ligas de cobre ou de zinco. Através disso a solda é fundida e preenche a fenda de junção. A massa fundida une os dois componentes.

A tecnologia de brasagem a laser é dividida em duas variantes:

  1. Brasagem a laser dura com temperaturas de fusão acima de 450 graus Celsius:
    Esta tecnologia de junção é executada sob o uso de lasers diodo com potência maior e encontra a sua aplicação, sobretudo, na indústria automotiva.
  2. Brasagem a laser branda com temperaturas de fusão abaixo de 450 graus Celsius:
    Esta tecnologia frequentemente é aplicada na fabricação de componentes eletrônicos.

Brasagem a laser automatizada

Como cliente KUKA você opta entre duas possibilidades:

  • Sistemas de produção automatizados e escalonáveis
  • Células de fabricação individualmente configuradas

Estamos muito bem familiarizados com parâmetros como velocidade de trajetória, potência de laser ou alimentação ideal de fio, e oferecemos diversos pacotes de tecnologia para diferentes cenários de produção.

Brasagem a laser: as vantagens

Obtenha resultados de alta qualidade com a brasagem a laser. Beneficie-se

  • da possibilidade de controle da temperatura dos pontos de solda,
  • da baixa distorção de componentes e
  • da possibilidade de também unir componentes sensíveis e de diferentes espécies.
Ligue-nos para fazer as suas perguntas sobre a brasagem a laser. Então discutiremos os detalhes para a sua fabricação.
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies