Frezen

Fresagem

A fresagem pertence ao processo de usinagem. Através de uma ferramenta de fresagem podem ser processados metais, madeira ou plásticos. Com um robô de fresagem KUKA o processo de produção pode ser estruturado de forma ainda mais flexível.

Fresagem: a tecnologia

Na fresagem a peça é levada à forma desejada, removendo-se cavacos de material em excesso com um gume geometricamente definido e com um movimento de rotação da ferramenta de corte.

Uma máquina deve assumir a fresagem? Sem problemas. Os nossos robôs de fresagem executam a função de usinagem como máquinas-ferramenta – e podem ser usados de forma ainda mais flexível e diversificada. Além disso, são de fácil programação graças ao pacote de tecnologia de software próprio da KUKA KUKA.CNC.

Fresagem por robô de alta precisão

A fresagem por robô de alta precisão é uma competência central da KUKA: nós usinamos componentes CFK e GFK com uma precisão de aproximadamente +/- 0,4 mm. Baseado em nossos conhecimentos desenvolvemos uma abordagem holística com outros parceiros. O nosso foco principal está

  • na integração e aprimoramento da cadeia de processos CAD/CAM,
  • na integração de um comando de máquinas-ferramenta com a respectiva interface de operação e
  • no aprimoramento de diversos métodos de calibração.

Fresagem: as vantagens

Com a nossa experiência e expertise lhe oferecemos uma alta flexibilidade através dos nossos robôs de fresagem, bem como possibilidades de combinações variáveis de robôs e máquinas-ferramenta. Como cliente KUKA você pode optar entre diversas soluções de sistema:

  • da peça pequena até componentes grandes com mais de 25 metros de comprimento,
  • do uso estacionário e processamento múltiplo
  • até soluções de robôs móveis no que diz respeito à Industrie 4.0.
Adaptável e flexível – este é o aspecto da fábrica do futuro. As nossas soluções de robôs preparam também a sua produção para a Industrie 4.0. Ligue-nos. 
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies