Laserlassen

Solda a laser

Da indústria automotiva até a indústria aeroespacial – as áreas de aplicação da solda a laser são diversificadas. Essa tecnologia oferece vantagens decisivas na produção de tamanhos de lote médios e grandes.

Solda a laser: a tecnologia

Na solda a laser (em inglês laser welding) o laser aquece o material à temperatura de fusão. A radiação é focada através de um sistema óptico. O cordão de solda é gerado através do movimento relativo entre o raio laser e a peça.

Para proteger a superfície de solda contra a oxidação, durante a solda é adicionado o gás de proteção argônio.

Solda a laser automatizada

A KUKA lhe fornece soluções individuais e todo tipo de tecnologia de produção para a solda a laser. Isso se estende da célula de robô modular até o sistema totalmente automatizado – também em ligação com outras tecnologias de junção como colagem e vedação ou solda ponto.

Em ligação com um cabeçote de solda a laser remoto e a nossa unidade de comando do robô, a forma da trajetória pode ser otimizada "on-the-fly". Essa mobilidade tridimensional do raio laser aumenta a ocupação do robô e minimiza o tempo entre os processo de solda.

Ciclos de produção menores são cada vez mais comuns na era da Industrie 4.0. O KUKA flexibleCUBE laser é ideal para um ambiente dinâmico de produção. A célula de solda compacta pode ser atualizada ou convertida em curtíssimo tempo.

Visão geral das tecnologias a laser da KUKA

As tecnologias a laser são usadas na KUKA para a solda a laser, corte a laser, brasagem a laser e solda híbrida a laser.

Solda a laser: as vantagens

Na solda a laser destacam-se, sobretudo, estas vantagens:

  • Baixos custos unitários graças às elevadas velocidades de processo e retrabalho reduzido
  • Alta confiabilidade graças aos processos sem contato e livres de força, bem como ferramentas livres de desgaste
  • Qualidade excepcional graças às grandes profundidades de solda e cordões estreitos

Reconfigure a sua produção para o processo de solda a laser. Juntos encontraremos o conceito certo – ligue-nos.

Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies