Puntlassen

Solda ponto

A solda ponto é uma forma da solda por resistência. O processo de solda é aplicado, sobretudo, na indústria automotiva. Através do processo Delta-Spot também aqui criamos ligações com matérias-primas não soldáveis, como o alumínio. 

Solda ponto: a tecnologia

A solda ponto cria uniões fortes através da alta pressão em uma superfície relativamente pequena e altas energias em forma de corrente elétrica. Os principais parâmetros na solda ponto são:

  • Corrente
  • Resistência
  • Calor
  • Pressão

Na solda ponto os dois eletrodos de solda unem os componentes através de pressão. Em seguida é liga a corrente de solda. A resistência de contato resulta em um aquecimento termoelétrico: resulta uma massa fundida.

Em seguida é desligada a corrente. O material líquido enrijece e se obtém uma união insolúvel. A pressão deve ser mantida durante o esfriamento da massa fundida, para evitar a formação de poros.

Solda ponto automatizada

A solda ponto automatizada é o processo ideal para reduzir o tempo de ciclo na solda ponto e também unir alumínio. A KUKA lhe oferece dois processos para a sua produção:

  • Delta-Spot: esteiras de processo circulantes entre os eletrodos e a chapa a ser unida (por exemplo, alumínio) aumentam a vida útil dos eletrodos. Além disso, a esteira de processo apresenta uma elevada resistência elétrica. Assim ela pode conduzir energia térmica adicional de fora para dentro durante o processo de solda. Você necessita de menos energia, o que tem um efeito positivo, sobretudo, na solda de alumínio.
  • RoboSpin: um robô gira a servopinça já durante o processos de solda: a solda e o movimento de abaixamento da pinça não são executados sequencialmente, porém, simultaneamente. O resultado são tempos de ciclo menores na solda ponto.

Solda ponto: as vantagens

Através das nossas tecnologias de processo Delta-Spot e RoboSpin você obtém na solda ponto: 
  • Tempos de ciclo mais rápidos
  • Produção mais econômica
  • União dos mais diferentes materiais

Ligue-nos, teremos o maior prazer em lhe assessorar e juntos encontrar a solução de automação certa para a sua produção.

Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies