Escolha a sua localização:

País

KR 1000 titan

O KR 1000 titan é o nosso robô forte para cargas pesadas. O robô de seis eixos move peças e componentes pesadíssimos com segurança e precisão, inclusive por grandes distâncias.


O KR 1000 titan é o primeiro robô de carga pesada de seis eixos com cinemática aberta e enorme capacidade de carga. Ele executa o manuseio de cargas pesadas com precisão e rapidez a distâncias de até 6,5 metros. Blocos de motor, pedras, vidro, vigas de aço, componentes de navio, componentes de avião, blocos de mármore, peças de concreto – o KR 1000 titan domina qualquer peso pesado. Para áreas de aplicação especiais oferecemos a variante Foundry com a melhor relação entre raio de alcance e capacidade de carga, ou a versão como robô de paletização para cargas pesadas de até 1,3 toneladas.

750 - 1300 Capacidade de carga em kg

3202 - 3601 Raio de alcance em mm

Vantagens


Alta dinâmica

O KR 1000 titan manuseia peças e componentes pesados de forma precisa e segura. Ele executa excelentes tempos de ciclo com alta velocidade e aceleração dinâmica.

Enorme produtividade

Graças à alta precisão do robô KR 1000 titan, você melhora a sua qualidade de fabricação e reduz os seus custos. Os contornos reduzidos interferem menos e aumentam o espaço útil de trabalho efetivamente.

Maior flexibilidade

O KR 1000 titan oferece inúmeras possibilidades de aplicação: como paletizador ou combinado com eixos lineares, você pode aumentar a sua área de trabalho. Ele é fácil de integrar e não exige adaptações de fundação em instalações e sistemas.

O KR 1000 titan na fundição

O KR 1000 titan é perfeitamente apropriado para a fundição de contato (contact casting) de ferro líquido.

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR 1000 titan

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

KR 1000 titan visão geral dos dados

KR 1000 L750 titan KR 1000 L750 titan F KR 1000 L950 titan PA KR 1000 titan KR 1000 titan F KR 1000 1300 titan PA KR 1000 1300 titan PA-F
Capacidade de carga
750 kg
750 kg
950 kg
1000 kg
1000 kg
1300 kg
1300 kg
Alcance máx.
3601 mm
3601 mm
3601 mm
3202 mm
3202 mm
3202 mm
3202 mm
Forma de construção
Padrão
Padrão
Paletizador
Padrão
Padrão
Paletizador
Paletizador
Versão ambiente
Padrão
Foundry
Padrão
Padrão
Foundry
Padrão
Foundry
Posição(ões) de montagem
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Classe de proteção
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65, IP 67
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares