Escolha a sua localização:

País

KR IONTEC

 O robô KR IONTEC lhe oferece máxima flexibilidade com o melhor envelope de trabalho da sua categoria e diversas possibilidades de posições de montagem para para as mais diferentes aplicações na faixa de capacidade de carga de 20 até 70 quilogramas.


KR IONTEC: um robô para as mais diferentes aplicações na categoria de média capacidade de carga

Seja no piso, na parede ou em posição inclinada – o KR IONTEC une design compacto com o maior envelope de trabalho da sua categoria, para melhor utilização do espaço com uma pequena base de fixação. Equipado com punho à prova d`água e à prova de poeira , e motores protegidos, o robô é apropriado para quase todas as aplicações. Além disso, a versão para fundição permite o uso em alta temperatura, em uma faixa de 0° até 55°C.

Product overview of the new KR IONTEC

Um investimento no futuro da sua produção: Máximo resultado com baixo TCO (custo total de aquisição) e alta Eficiência do Ciclo de Vida 

Baixos custos de investimento para uma variedade única de aplicações  – o KR IONTEC conquista o mundo de produção clássico bem como o digital, graças ao excelente desempenho.

  • Custo-benefício sustentável

    Com baixo consumo de energia, baixos custos operacionais e baixa manutenção, o KR IONTEC reduz consideravelmente os seus custos.
  • Máxima flexibilidade 

    Graças a sua flexibilidade de posição de montagem e capacidade de carga conversível, o KR IONTEC é apropriado para diversas aplicações e adaptável à necessidades específicas.
  • Máxima eficácia

    O KR IONTEC tem uma eficácia técnica de 99,999 % com um Tempo Médio de Falhas de 400.000 horas.

  • Design otimizado 

    Graças ao seu design esguio, o KR IONTEC permite células compactas com uma pequena base de fixação.

20 - 70 Capacidade de carga em kg

2101 - 3101 Raio de alcance em mm

Vantagens do KR IONTEC


Adaptável a processos  com o acionamento de um botão

Graças aos Modos de Movimentos digitais você pode adaptar a performance do robô a diversos processos ou etapas, de acordo com a necessidade de maior precisão ou velocidade.

Baixíssimo dispêndio de manutenção

No KR IONTEC a troca de óleo é necessária apenas a cada 20.000 horas de serviço. Além disso, o robô dispõe de um design de punho sem cintas.

Planejamento flexível de células e instalações

O aproveitamento eficiente da área de trabalho, a pouca necessidade de espaço graças à pequena base de fixação e o contorno esguio, permitem um design de célula compacto.

Baixos custos de armazenagem

O robô requer 50 por cento menos peças de reposição que o seu modelo antecessor. A disponibilidade de peças de reposição de 25 anos garante uma segurança de planejamento a longo prazo.

Capacidade de carga adaptável

A capacidade de carga do KR IONTEC pode ser adaptada posteriormente, mesmo no robô já instalado – favorecendo a máxima flexibilidade em sua produção.

Comissionamento simplificado

Uma ferramenta de engenharia otimizada e uma baixa necessidade de treinamento através da comprovada tecnologia KUKA, simplificam o "start-up" para você.

Sistema de alimentação de energia otimizada

Um eixo oco A1 com 119 mm de diâmetro proporciona uma alimentação fácil de energia com mínima base de fixação.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR IONTEC

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

KR IONTEC visão geral dos dados

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 30 R2100 CR lite KR 50 R2100 KR 50 R2100 CR lite KR 50 R2100 HO KR 50 R2500 KR 50 R2500 CR lite KR 50 R2500 F KR 50 R2500 HO KR 70 R2100 KR 70 R2100 CR lite KR 70 R2100 F KR 70 R2100 HO
Capacidade de carga
20 kg
30 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Alcance máx.
3101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
Forma de construção
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Versão ambiente
Padrão
Padrão
Cleanroom
Padrão
Cleanroom
Food
Padrão
Cleanroom
Foundry
Food
Padrão
Cleanroom
Foundry
Padrão
Posição(ões) de montagem
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Classe de proteção
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares