Escolha a sua localização:

País

KR 300-2 PA

O KR 300-2 PA é um robô de paletização que se adapta de forma flexível a qualquer situação. Ele carrega e embala também cargas pesadas de forma rápida e precisa. Este paletizador executa funções na faixa de cargas pesadas com tempos de ciclo ideais.


O KR 300-2 PA é leve, rápido e forte, e foi desenvolvido especialmente para funções de alta velocidade com elevadas capacidades de carga. Ele é ideal para funções de manuseio de até 300 quilogramas e, graças às suas armações em diferentes alturas, ele pode ser adaptado de forma flexível à respectiva função.

300 - 300 Capacidade de carga em kg

3150 - 3150 Raio de alcance em mm

Vantagens


Leve e rápido

Graças ao seu design compacto o KR 300-2 PA trabalha com alta velocidade. Isto proporciona tempos de ciclo imbatíveis e um máximo em eficiência de processo.

Transformável e de mudança rápida

Na construção de eixo oco o KR 300-2 PA oferece uma abertura de passagem de 60 milímetros. Aqui você pode instalar, de forma protegida, todas as alimentações de energia convencionais e substituí-las rapidamente.

Perseverante e descomplicado

Graças ao seu design robusto o KR 300-2 PA atinge intervalos de manutenção extremamente longos. Ele também é imune a pó e respingos de água. Com isso ele corresponde ao grau de proteção padrão IP 65.

Eficiente em qualquer situação

Com o seu raio de alcance de 3.150 milímetros o KR 300-2 PA oferece inúmeras aplicações. Ele usa de forma eficiente o espaço disponível – com um máximo em precisão e uma capacidade de carga de até 300 quilogramas.

KR 300-2 PA visão geral dos dados

KR 300-2 PA
Capacidade de carga
300 kg
Alcance máx.
3150 mm
Forma de construção
Paletizador
Versão ambiente
Padrão
Posição(ões) de montagem
Piso
Classe de proteção
IP 65
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR 300 PA

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA