KR FORTEC
O KR FORTEC é o nosso multitalento entre os robôs de carga pesada. Ele é energeticamente eficiente e dinâmico em aplicações de manuseio na faixa de capacidade de carga pesada até 500 kg. Através da aplicação dos nossos conceitos de robôs industriais conhecidos ele requer baixa manutenção na operação. Isso faz do robô um fator confiável na sua produção.
Maior raio de alcance: o KR FORTEC com eixo linear
O seu KR FORTEC precisa trabalhar em um raio maior? Sem problemas. Com a unidade linear KL 4000 você expande a área de trabalho do robô. O raio de alcance pode ser adaptado de forma modular de 1,5 m até 30 m às necessidades do cliente. Uma outra vantagem para a sua produção: o KR QUANTEC também serve na KL 4000. Se você necessitar do KR FORTEC e KR FORTEC ultra sobre uma unidade linear em comum, selecione para isso a KL 5000.
KR FORTEC visão geral dos dados
KR 240 R3400-2 Disponível em breve | KR 240 R3700-2 Disponível em breve | KR 280 R3100-2 Disponível em breve | KR 340 R3400-2 Disponível em breve | KR 360 R2800-2 | KR 420 R3100-2 Disponível em breve | KR 500 R2800-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de carga
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
340 kg
|
360 kg
|
420 kg
|
500 kg
|
Alcance máx.
|
3400 mm
|
3750 mm
|
3100 mm
|
3400 mm
|
2800 mm
|
3100 mm
|
2800 mm
|
Forma de construção
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Versão ambiente
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Posição(ões) de montagem
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Classe de proteção
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Ficha de dados
|
|||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||
Links adicionais |
|||||||
Unidade de comando
|
|||||||
Pacotes Robotizados
|
|||||||
Posicionadores & unidades lineares
|