KR CYBERTECH
Os robôs industriais da família KR CYBERTECH oferecem a gama de modelos mundialmente mais abrangente na classe de capacidade de carga mais baixa com a maior densidade de potência. Eles são especialmente apropriados para conceitos de célula com economia de espaço e oferece o melhor desempenho – com custos subsequentes especialmente baixos.
Os potentes robôs multifuncionais da série KR CYBERTECH são especializados em aplicações de manuseio: Manuseio de componentes grandes, usinagem, montagem, paletização e solda com gás de proteção. Eles são comandados pela KR C4 ou KR C4 extended.
Uma inovação central da série KR CYBERTECH: Os robôs industriais estão ainda mais compactos. Beneficie-se, portanto, da maior densidade de integração e dos reduzidos contornos interferentes. Escolha o robô industrial certo para cada aplicação a partir do amplo portfólio.
Baixe aqui a brochura de produtos:
KR CYBERTECH visão geral dos dados
KR 8 R2010-2 | KR 12 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 16 R2010-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 F | KR 20 R1810 HO | KR 20 R1810-2 | KR 20 R1820-2 E | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de carga
|
8 kg
|
12 kg
|
16 kg
|
16 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
20 kg
|
22 kg
|
Alcance máx.
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1612 mm
|
2013 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1813 mm
|
1820 mm
|
2010 mm
|
1612 mm
|
Forma de construção
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Console baixo
|
Padrão
|
Versão ambiente
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Cleanroom
|
Foundry
|
Food
|
Padrão
|
Padrão
|
Foundry
|
Padrão
|
Posição(ões) de montagem
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Piso
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Classe de proteção
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 54, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
Ficha de dados
|
|||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||
Links adicionais |
|||||||||||
Unidade de comando
|
|||||||||||
Pacotes Robotizados
|
|||||||||||
Posicionadores & unidades lineares
|