KR CYBERTECH ARC
Os novos robôs industriais da família de produtos KR CYBERTECH ARC convencem através de um máximo em precisão e ótimo desempenho. A série de baixa manutenção garante custos subsequentes especialmente baixos.
Os robôs industriais da família de produtos KR CYBERTECH ARC são robôs de processo especializados para aplicações de trajetória como solda com gás de proteção, aplicação de cola e de vedante. Eles são apropriados para as unidades de comando KR C4 e KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC visão geral dos dados
KR 8 R2100-2 arc HW | |
---|---|
Capacidade de carga
|
8 kg
|
Alcance máx.
|
2101 mm
|
Forma de construção
|
Hollow Wrist
|
Versão ambiente
|
Padrão
|
Posição(ões) de montagem
|
Ángulo, Parede, Piso, Teto
|
Classe de proteção
|
IP 54, IP 65
|
Ficha de dados
|
|
KUKA Marketplace
|
|
Links adicionais |
|
Unidade de comando
|
|
Pacotes Robotizados
|
|
Posicionadores & unidades lineares
|