KR QUANTEC PA
A nossa família KR QUANTEC PA oferece o robô de paletização mais rápido, mais preciso e mais forte do mercado. Invista em um máximo de compacticidade e na melhor eficiência de processo.
O KR QUANTEC PA na versão Arctic
O KR QUANTEC PA paletiza de forma rápida e precisa, mesmo com temperaturas geladas. Graças à versão Arctic ele não precisa de uma capa de proteção. A sua insensibilidade a temperaturas muito abaixo do limite de 0 grau, fazem dele um profissional de paletização na área de alimentos. O KR QUANTEC PA Arctic também trabalha com máxima precisão a menos 30 graus. O seu grande raio de alcance permite tempos de ciclo curtos e alta flexibilidade no empilhamento e deposição em ambiente congelante.
KR QUANTEC PA visão geral dos dados
KR 120 R3200 PA | KR 120 R3200 PA arctic | KR 120 R3200 PA-HO | KR 140 R3200-2 PA | KR 140 R3200-2 PA-HO | KR 180 R3200 PA | KR 180 R3200 PA arctic | KR 180 R3200 PA-HO | KR 180 R3200-2 PA | KR 180 R3200-2 PA-HO | KR 240 R3200 PA | KR 240 R3200 PA arctic | KR 240 R3200 PA-HO | KR 240 R3200-2 PA | KR 240 R3200-2 PA-HO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de carga
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
140 kg
|
140 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
Alcance máx.
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
3195 mm
|
Forma de construção
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Paletizador
|
Versão ambiente
|
Padrão
|
Arctic
|
Food
|
Padrão
|
Food
|
Padrão
|
Arctic
|
Food
|
Padrão
|
Food
|
Padrão
|
Arctic
|
Food
|
Padrão
|
Food
|
Posição(ões) de montagem
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Classe de proteção
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Ficha de dados
|
|||||||||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||||||||
Links adicionais |
|||||||||||||||
Unidade de comando
|
|||||||||||||||
Pacotes Robotizados
|
|||||||||||||||
Posicionadores & unidades lineares
|