Escolha a sua localização:

País

Palletiseerrobot

Robôs de paletização e packaging da KUKA

A KUKA lhe oferece uma ampla gama de robôs de paletização – para aplicações de paletização e despaletização de cargas de 40 até 1.300 quilogramas e raios de alcance de até 3.601 milímetros.


O novo ritmo de paletização.
Os robôs de paletização KUKA oferecem uma variedade incomparável de opções.

Alta velocidade - com um amplo envelope de trabalho, contornos de interferência mínima e robustez máxima: os robôs de paletização KUKA representam tudo o que é necessário para uma automação perfeita. A KUKA cobre a faixa de carga útil de 40 kg a 1.300 kg com uma variedade incomparável de robôs.

Todos os robôs de paletização KUKA são especialmente projetados para tarefas de paletização e despaletização. O resultado são tempos de ciclo curtos e maior rendimento, combinados com requisitos de espaço reduzidos e alta relação custo-benefício.

Todos os modelos dispõem de um braço especialmente projetado, controlador KR C5 baseada em PC e o controle KUKA smartPAD.

Robôs de paletização da KUKA: Suas vantagens

Alto desempenho: Os robôs de paletização da KUKA estão entre os paletizadores mais rápidos do mercado – com máxima exatidão e precisão de repetição. Graças ao design esguio e leve o robô de paletização KUKA atinge uma maior dinâmica, baixos tempos de ciclo e maior produção.

Versatilidade: As diferentes capacidades de carga, raios de alcance e versões especiais lhe oferecem o robô de paletização certo, independente da dificuldade de empilhamento. Todas as interfaces e alimentações de energia são configuradas para proporcionar versatilidade.

Compacto: O design compacto e esguio de todos os robôs de paletização lhe permitem uma integração rápida e simples nos equipamentos existentes. Graças aos reduzidos contornos interferentes eles efetivamente expandem o espaço útil de trabalho e possibilitam conceitos inovadores de célula.

Baixa manutenção: Todos os componentes dos robôs de paletização são equipados com unidades de acionamento de baixo desgaste. Graças ao design avançado e robusto, eles têm intervalos de manutenção extremamente longos – com uma disponibilidade de 99,995 por cento e máxima eficiência energética.

Sistema customizado de paletização robotizada para mais eficiência

Os robôs de paletização da KUKA empilham pesadíssimas cargas com um máximo de precisão – e ocupam um mínimo de espaço e são de baixa manutenção.

Linha de robôs KUKA para packaging e paletização.
O especialista certo para cada demanda.

Robôs de paletização para média capacidade de carga

Os nossos robôs para paletizar cargas médias (até 40 quilogramas) são muito rápidos, pois atingem uma velocidade de trabalho de até 56 ciclos por minuto. Os robôs de paletização também se destacam no que se refere a cargas médias – e por isso, são perfeitos para o empilhamento preciso de euro paletes. A sua cinemática de quatro eixos permite o empilhamento de paletes a uma altura de até 1,8 metros.


Saiba mais sobre o KR 40 PA e suas capacidades.

Palletiseerrobot
O KR 40 PA empilha euro paletes com uma rapidez inigualável – até 1,8 metros de altura.

Robôs de paletização para alta capacidade de carga (série QUANTEC)

Os robôs de paletização KR QUANTEC PA são os mais rápidos, mais precisos e mais fortes da sua categoria. O peso esguio permite um máximo em dinâmica e uma precisão inigualável. Assim os robôs KR QUANTEC PA são perfeitamente apropriados para funções de paletização exigentes, com capacidades de carga de 120 até 240 quilogramas e raios de alcance máximos – na versão Arctic também, em especial, para câmaras frias. Assim eles podem empilhar vários paletes, sem problemas, em grandes alturas.  

Saiba mais sobre o KR QUANTEC PA e suas vantagens.

Palletiseerrobot
O KR QUANTEC PA também empilha vários paletes em grande altura com máxima precisão.

Robôs de paletização para carga pesada até 700 quilogramas

Os robôs de paletização KUKA para cargas pesadas aguentam muito mais. Além da elevada capacidade de carga, combinado com o raio de alcance de até 3.150 milímetros, eles se destacam pela enorme velocidade de trabalho. Eles empilham cargas pesadas com alta velocidade – e isso com enormes intervalos de manutenção.

O design com eixos ocos, com uma abertura de passagem de imbatíveis 60 milímetros, permite conceitos de célula com economia de espaço.


Descubra os nossos paletizadores para carga pesada e sua flexibilidade: KR 300-2 PA, KR 470-2 PA e KR 700 PA

Palletiseerrobot
Em cargas pesadas o KR 700 PA mostra a sua força – e empilha a uma altura maior que todos os outros.

Robôs de paletização para carga pesada até 1.300 quilogramas

Com os robôs de paletização da série KR 1000 titan você levanta cargas pesadíssimas sem problemas. O KR titan PA é o primeiro robô do mundo para capacidades de carga de até 1.300 quilogramas – com uma dinâmica irrestrita e baixos tempos de ciclo, ele é o paletizador mais forte do mercado. Graças ao seu grande raio de alcance e aos reduzidos contornos interferentes, os fortes robôs de paletização da série titan abrem um espaço de trabalho adicional. 

Leia como o KR 1000 titan faz jus ao seu nome.

Palletiseerrobot
O KR 1000 titan empilha cargas pesadíssimas com máxima velocidade e máximo raio de alcance.