Escolha a sua localização:

País

KUKA.Sim

Software de simulação inteligente para a programação offline eficiente de robôs KUKA: com o KUKA.Sim você otimiza a utilização dos seus sistemas e robôs fora do âmbito de produção – de forma simples e rápida.


Maior produtividade, segurança e competitividade

O software KUKA.Sim orientado ao futuro traz aplicações de robô virtualmente à vida – ainda antes do sistema ser colocado em operação. Os fluxos de movimentos do robô programados offline são ilustrados em tempo real e analisados e otimizados no que se refere aos seus tempos de ciclo. Com funções como o teste de alcance e detecção de colisão você pode assegurar que os programas de robô e os layouts de ciclos de trabalho são realmente realizáveis. Assim, a simulação digital oferece máxima segurança de planejamento dos seus processos de produção com custos e dispêndios mínimos. Ao mesmo tempo, as paradas de produção são reduzidas ao mínimo possível.

A simulação do seu sistema em apenas poucos minutos, sem conhecimentos profundos de programação com o KUKA.Sim

O software de simulação KUKA.Sim permite uma programação e otimização simplificada da sua produção

Da programação offline até a colocação em funcionamento virtual

O KUKA.Sim cria um gêmeo digital e, portanto, uma imagem do futuro processo de produção. A simulação 3D cobre todo o planejamento: do design do processo, passando pela visualização de fluxos de materiais e gargalos, até o código PLC. Os dados são 100 por cento consistentes, de modo que a unidade de comando virtual e a real trabalham com exatamente os mesmos dados. Assim, o KUKA.Sim cria a base para uma colocação em funcionamento virtual, de modo que novas linhas de produção já possam ser testadas e otimizadas antecipadamente. 

Vantagens convincentes na simulação de processos de produção com KUKA.Sim


  • Economia de tempo

    Planeje os seus conceitos de sistema e de robô de forma rápida, simples e personalizada – sem que estes tenham que estar efetivamente construídos.

  • Aumento do volume de negócios

    O KUKA.Sim apoia a sua comercialização, para apresentar suas soluções ao seu cliente final de forma profissional e aumentar o seu sucesso de vendas.

  • Segurança de planejamento

    Desenvolva conceitos de sistema já na fase preliminar com tempos de ciclo muito precisos para maior segurança de planejamento e competitividade.

  • Verificabilidade

    Graças ao teste de alcance e a detecção de colisão você assegura que os seus programas de robô e layouts de célula são realizáveis.

Máxima flexibilidade graças à arquitetura de software modular

O KUKA.Sim baseia-se em uma arquitetura de software modular – e, consequentemente, em um princípio modular eficiente, flexível e de longa vida útil. O pacote básico pode ser expandido com três Add-Ons: para a eficiente modelagem de uma biblioteca de componentes individual, para a colocação em funcionamento virtual e para a simulação de aplicações de solda. Isso significa que: os clientes apenas pagam por expansões funcionais que realmente são necessárias para eles. Caso a sua demanda se altere, os usuários também podem agregar Add-Ons de forma bem simples no futuro. Pois o sistema modular convence através da sua flexibilidade e longa vida útil. 

Imediatamente após o registro bem-sucedido você terá acesso a inúmeras funções. Através da verificação da sua conta você receberá, além disso, informações e benefícios específicos da empresa. Este processo destina-se à segurança do seu login personalizado e pode levar alguns dias.

Tutoriais em vídeo do KUKA.Sim

Instruções passo a passo para programadores de todos os níveis de experiência, desde iniciantes até especialistas.

Image Work.Visual

KUKA.Sim é um software de simulação inteligente para economizar tempo, aumentar o faturamento e melhorar a competitividade em um mercado de rápida mudança.

Quirin Goerz, Chief Information Officer na KUKA 

Rápido, simples e eficiente com KUKA.Sim

Graças à interface de usuário intuitiva, bem como inúmeras funções e módulos, o KUKA.Sim é a solução ideal para a máxima eficiência possível na programação offline. O editor KRL (KUKA Robot Language) simples e, mesmo assim, eficaz fornece duas visualizações: para peritos e iniciantes. Assim, uma árvore de programas visual permite a programação, mesmo sem conhecimentos de KRL. Crie layouts ideais para as suas instalações de produção já em uma fase precoce de projeto. Posicione os componentes inteligentes na posição desejada simplesmente com arrastar e soltar a partir da abrangente biblioteca. Verifique alternativas e verifique conceitos com um mínimo de dispêndio. Uma vez que a execução do movimento ocorre em tempo real, os tempos de ciclo podem ser calculados com exatidão. No final, as simulações podem ser disponibilizados em diversos formatos para quase qualquer equipamento: de aplicações móveis até desktop, de 2D até 3D. 

Vivenciar simulações de robô em equipamentos móveis

O KUKA.Sim lhe permite mergulhar na realidade virtual. Através do Hardware VR (não incluído no escopo de fornecimento) você pode apresentar virtualmente os seus conceitos de sistema – um destaque em qualquer feira para as suas apresentações de produto.

Você também pode visualizar os resultados de simulação em trânsito de forma simples através do Mobile Viewer App em tablets ou smartphones. Baixe o App no Google Play ou no App Store.
Código QR do Mobile Viewer App
Imediatamente após o registro bem-sucedido você terá acesso a inúmeras funções. Através da verificação da sua conta você receberá, além disso, informações e benefícios específicos da empresa. Este processo destina-se à segurança do seu login personalizado e pode levar alguns dias.

Vivenciar simulações de robô em equipamentos móveis

O KUKA.Sim lhe permite mergulhar na realidade virtual. Através do Hardware VR (não incluído no escopo de fornecimento) você pode apresentar virtualmente os seus conceitos de sistema – um destaque em qualquer feira para as suas apresentações de produto.

Você também pode visualizar os resultados de simulação em trânsito de forma simples através do Mobile Viewer App em tablets ou smartphones. Baixe o App no Google Play ou no App Store.
Código QR do Mobile Viewer App